Menü Keresés

Áramköri kártyakiemelő 2.4 mm 7.4 mm Poliamid 6/6

A NYÁK-kihúzó RRP-250 telepítő csapszeggel szerelhető a lemezbe. Szereléskor rögzíti a lemezt, és segít a lemez eltávolításánál a kihúzó húzásakor.
Essentra cikkszám:

10426982

Gyártói cikkszám:

R1002-093

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 425,6366 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

42.564 Ft

100 x 425,6366 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes magasság 16.4 mm
Teljes szélesség 7.4 mm
Panelvastagság 2.4 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot