Menü Keresés

Fedéltartó Balos 292.0 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Ez a rögzítőfedél 90 fokban összehajtható, lehetővé téve az egyszerű hozzáférést és megakadályozva, hogy a fedő véletlenül becsukódjon. Nyitott tetőkhöz és elektromos panelekhez használható. A balkezes szerelési irány tartósságot és szilárdságot biztosít. Rögzítőcsavarokkal szerelve, ezüst színű és cinköntvényből készült.
Essentra cikkszám:

20124182

Gyártói cikkszám:

27963292002E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 2.461,1448 Ft
100 + 2.215,0299 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

49.223 Ft

20 x 2.461,1448 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 292.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 22.0 mm
Kompatibilis csavarméretek (mind) 5.4
Vastagság 4.0 mm
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090
Szerelőfurat átmérő 5.4 mm
Talp hossza 35.0 mm
Rögzítés módja Fastener Screws
Művelet típusa Folding
Zsanér típusa Cover Stay
Termék anyaga Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Rögzítés iránya Balos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot