Menü Keresés

Fedéltartó Jobbos 292.0 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Ez a rögzítőfedél 90 fokban összehajtható, lehetővé téve az egyszerű hozzáférést és megakadályozva, hogy a fedő véletlenül becsukódjon. Nyitott tetőkhöz és elektromos panelekhez használható. A balkezes szerelési irány tartósságot és szilárdságot biztosít. Rögzítőcsavarokkal szerelve, ezüst színű és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20067823

Gyártói cikkszám:

27963292001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 2.461,1448 Ft
125 + 2.215,0299 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

61.529 Ft

25 x 2.461,1448 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 202.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 22.0 mm
Kompatibilis csavarméretek (mind) 5.4
Vastagság 4.0 mm
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302100090
Szerelőfurat átmérő 5.4 mm
Talp hossza 292.0 mm
Rögzítés módja Fastener Screws
Művelet típusa Folding
Zsanér típusa Cover Stay
Termék anyaga Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Rögzítés iránya Jobbos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot