20067809
27963202001
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 25 - 124 | 4.042,4429 Ft |
| 125 + | 3.638,1986 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Teljes hossz | 7.953 in |
|---|---|
| Teljes hossz | 202.0 mm |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 0.866 in |
| A rögzítőfuratok közötti távolság | 22.0 mm |
| Kompatibilis csavarméretek (mind) | 5.4 |
| Vastagság | 4.0 mm |
| Vastagság | 0.157 in |
| Befejezés | Galvanizált |
| Teljes anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 8302100090 |
| Szerelőfurat átmérő | 5.4 mm |
| Szerelőfurat átmérő | 0.213 in |
| Talp hossza | 7.953 in |
| Talp hossza | 202.0 mm |
| Rögzítés módja | Fastener Screws |
| Művelet típusa | Folding |
| Zsanér típusa | Cover Stay |
| Termék anyaga | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
| Rögzítés iránya | Jobbos |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz