Menü Keresés

Fedéltartó Jobbos 215.0 mm 6.3 mm 355.0 mm Acél

Lid stay made of steel with zinc plating for high strength and anti-corrosion performance, features a sliding mechanism that auto-locks in position for stable cover panel support, and a press button for easy unlocking and operation.
Essentra cikkszám:

20961824

Gyártói cikkszám:

20961824

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 99 12.704,8525 Ft
100 + 11.434,3681 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

635.243 Ft

50 x 12.704,8525 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 355.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 215.0 mm
Kompatibilis csavarméretek (mind) M6
Vastagság 34.0 mm
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 8302490099
Szerelőfurat átmérő 6.3 mm
Rögzítés iránya Jobbos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot