Menü Keresés

Fedéltartó Jobbos 22.0 mm 5.4 mm 292.0 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Ez a rögzítőfedél 90 fokban összehajtható, lehetővé téve az egyszerű hozzáférést és megakadályozva, hogy a fedő véletlenül becsukódjon. Nyitott tetőkhöz és elektromos panelekhez használható. A jobbkezes szerelési irány tartósságot és szilárdságot biztosít. Rögzítőcsavarokkal szerelve, ezüst színű és cinköntvényből készült.
Essentra cikkszám:

20060350

Gyártói cikkszám:

07963292001E

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 958,4442 Ft
250 + 862,6018 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

47.922 Ft

50 x 958,4442 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 292.0 mm
Vastagság 2.5 mm
Teljes anyag Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7318190090
Szerelőfurat átmérő 5.4 mm
Talp hossza 35.0 mm
Rögzítés iránya Jobbos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot