Menü Keresés

Fedéltartó Balos 22.0 mm 5.4 mm 202.0 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Ez a rögzítőfedél 90 fokban összehajtható, lehetővé téve az egyszerű hozzáférést és megakadályozva, hogy a fedő véletlenül becsukódjon. Nyitott tetőkhöz és elektromos panelekhez használható. A balkezes szerelési irány tartósságot és szilárdságot biztosít. Rögzítőcsavarokkal szerelve, ezüst színű és cinköntvényből készült.
Essentra cikkszám:

20060312

Gyártói cikkszám:

07963202002E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 889,2304 Ft
250 + 800,3065 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

44.462 Ft

50 x 889,2304 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 202.0 mm
Vastagság 2.5 mm
Teljes anyag Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890
Szerelőfurat átmérő 5.4 mm
Talp hossza 35.0 mm
Rögzítés iránya Balos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot