Menü Keresés

Fedéltartó Balos 22.0 mm 5.4 mm 292.0 mm 304 Rozsdamentes acél

Ez a rögzítőfedél 90 fokban összehajtható, lehetővé téve az egyszerű hozzáférést és megakadályozva, hogy a fedő véletlenül becsukódjon. Nyitott tetőkhöz és elektromos panelekhez használható. A balkezes szerelési irány tartósságot és szilárdságot biztosít. Rögzítőcsavarokkal szerelve, ezüst színű és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20121419

Gyártói cikkszám:

07940292002E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.305,5693 Ft
50 + 2.095,9721 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

2.306 Ft

1 x 2.305,5693 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 292.0 mm
Vastagság 2.5 mm
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890
Szerelőfurat átmérő 5.4 mm
Talp hossza 35.0 mm
Rögzítés iránya Balos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot