Menü Keresés

Fedéltartó Jobbos 22.0 mm 5.4 mm 202.0 mm 304 Rozsdamentes acél

Ez a rögzítőfedél 90 fokban összehajtható, lehetővé téve az egyszerű hozzáférést és megakadályozva, hogy a fedő véletlenül becsukódjon. Nyitott tetőkhöz és elektromos panelekhez használható. A jobbkezes szerelési irány tartósságot és szilárdságot biztosít. Rögzítőcsavarokkal szerelve, ezüst színű és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20060381

Gyártói cikkszám:

07940202001E

14 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 20.262,9842 Ft
50 + 1.867,29 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

20.263 Ft

1 x 20.262,9842 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 202.0 mm
Vastagság 2.5 mm
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890
Szerelőfurat átmérő 5.4 mm
Talp hossza 35.0 mm
Rögzítés iránya Jobbos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot