Menü Keresés

Energiatárolási Megoldások

Energiatárolási Megoldások

Miért szükséges az energiatárolás?

A BloombergNEF legfrissebb előrejelzése szerint az energiatároló berendezések világszerte exponenciálisan terjednek. A helyhez kötött energiatárolás fellendülése, amelyet az elkövetkező két évtizedben az olcsóbb akkumulátorok és a növekvő alkalmazások vezetnek, 662 milliárd dolláros beruházást fog igényelni.

Itt tudunk segíteni, függetlenül attól, hogy milyen szakaszban van a terméke, finomítja-e a tervet vagy prototípust készít. Szakmai tanácsainkkal, széles termékkínálattal, állandó minőséggel és egyedi megoldásokkal vagyunk képesek pluszt adni Önöknek.

Hívja
szakembereinket még ma!

Kérjen visszahívást

Ismerje meg termékeinket

Milyen előnyökkel jár az energiatárolás?

Az előrejelzések azt mutatják, hogy a megújuló energiaforrásokból való energia-előállítás felgyorsul; a jelenlegi energiaforrás egy negyedét teszik ki, ám 2035-ig várhatóan a felére növekszik, 2050-re pedig háromnegyedére. A napelemekre vagy szélturbinákra való támaszkodás tekintetében a legnagyobb probléma a „dunkelflaute”, amely egy német szó és jelentése „sötétség és szélcsend”. Az akkumulátoros energiatároló-rendszerek elengedhetetlenek a megújuló energiaellátás begyűjtéséhez, ha nem áll rendelkezésre napos vagy szeles környezeti feltétel.

A megújuló energia tárolása szükséges ahhoz, hogy a 2050-ig előrejelzett villamosenergia-igény megduplázódása támogatott legyen:

  • Elektromos járművek felvétele
  • A magasabb életszínvonal növeli a háztartási készülékek használatát
  • A globális felmelegedés növeli a hűtési igényt
  • Az ipar elektrifikációja
  • A szén- és az olajkészlet gyorsan csökken
  • Alacsonyabb költség és kibocsátás a fosszilis tüzelőanyagokhoz képest

A meglévő energiahálózatok nem képesek hatékonyan mozgatni ezt az energiát. A villamosenergia-szállító hálózatokat közel egy évszázada fejlesztették ki annak érdekében, hogy a nagy széntüzelésű erőművekből származó villamos energiát nagy távolságban országszerte átadják. A villamosenergia-termelés térképe azonban drasztikusan megváltozott az elmúlt évtizedben. Például a megújuló energiaforrások ma az Egyesült Királyságban termelt villamos energia közel egyharmadát teszik ki. Nagy méretű akkumulátorokat és hálózati méretű energiatároló-rendszereket használnak, hogy ezt az elmozdulást az energiaszerkezetben lehetővé tegyék.

Továbbá a mikrotermelés – melynek során az otthoni vagy üzleti vállalkozások generálják és osztják el helyben az energiát – a villamosenergia-termelés 17%-át teszi ki. A környezettudatos vállalkozások és fogyasztók beruháznak a háztartáson belüli, megújuló energiaforrás akkumulátoros tárolásba, hogy összehangoltan használják napelemeiket és elektromos járműveiket.

Ezért az akkumulátoros energiatároló-rendszerek – beleértve a szél- és a napenergia tárolását, az ipari akkumulátorrendszereket és a nagy hálózati energiatárolást – gyakrabban fordulnak elő az elektromos áramszolgáltatási láncban, hogy csökkentsék a fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek szén-dioxid-lábnyomát és kibocsátásait, és lehetővé tegyék a világ számára a decentralizált villamosenergia-termelésből származó energia hasznosítását.

Kérjen visszahívást

Kérjük, töltse ki az alábbi visszahívási űrlapot.

Az Essentra Components nem rögzíti vagy használja fel az ezen űrlapon közölt adatokat