Menu Rechercher

Powertrain

The Electric Vehicle architecture is a flexible one and as the industry develops more advanced architectures are being developed however, there are core components that form the powertrain: electric motor, battery, inverter, on board charger, DC-DC coverter and battery management systems.

Hospital diagnostic machine monitor

Éléments essentiels

Presse-étoupes Droits

Disponibles sous formes EMC avancée, EMC, installation facile, hautes performances et standard.

Conduits Pour Câbles

Ce conduit en plastique est extrêmement flexible et très endurant. Sa résistance élevée aux chocs lui confère une bonne capacité de récupération en cas d’écrasement.

Passe-Câble à Clipser

Achemine les câbles dans les applications électriques et électroniques afin de maintenir les composants dégagés et facilement accessibles pour tout assemblage

Gaine Thermorétractable – Rayée Jaune et Verte

Exempte de substances dangereuses pour l’environnement comme les PBBO, PBB et PBBE.

Peek Socket Head Screws

Superior strength-to-weight ratio.

Capes D'extrémité en Vinyle

Capes flexibles et durables pour une multitude d’usages jusqu’à 210 °C.

Interior, Electronics and HVAC

Ensuring quality infotainment electronics, HVAC systems and interior trim are vital for OEM's as the user experience becomes more and more important for the user.

Life support machine

Éléments essentiels

Rivet Pression

Moyen rapide et économique pour maintenir ensemble la jupe inférieure à l’avant du véhicule et le pare-chocs avant

Barbed Push Fastener

Ensures quick and easy installation.

Embase Collier à Montage Adhésif

Livrée avec une base adhésive et permet aussi une fixation par vis.

Liens Torsadés

Regroupez rapidement les fils.

Gaines Spiralées Fendues

Idéales pour organiser et protéger les câbles, elles sont durables et résistantes à l’écrasement sans limiter la flexibilité.

Rivets Quart De Tour

Sécurisent les composants de garniture intérieure en plastique, tels que les panneaux d’accès.

Liens De Serrage Pour Montage

Cette attache amovible s’enclenche facilement dans les trous pré-percés et peut être montée pour l’installation avant l’assemblage final.

Body, Chassis and Brakes

Customers rely on us for bushings, grommets, blanking and sheet metal plugs, as well as masking solutions for paint processes for the body of the vehicle. We can also help protect and secure vital components within braking systems with our general protection and cable management ranges.

Patient monitoring equipment screen

Éléments essentiels

Passe-Fils D'étanchéité IP67

Assurent une étanchéité à la poussière et à l’eau, conviennent ainsi aux véhicules.

Bouchons D'obturation

Protection contre les bords tranchants, idéale pour fermer les cavités des panneaux.

Cache-Écrous

Conçues pour améliorer l’apparence et la finition, tout en empêchant le desserrage ou l’effraction.

Capes et Bouchons Coniques

L’étendue des tailles, des matières et des couleurs disponibles nous permet de répondre à vos applications et tolérances spécifiques.

Capes Et Bouchons De Masquage Droits

Le masquage est un élément clé de votre processus de finition et de production.

Sealing Gasket

Provides a sealing function against dust, dirt and moisture, in addition to protection from vibration and noise. Typical applications include; extruded door seals, frame seals and window seals.