Menu Rechercher

Residential/Workplace

Forecasts suggest the vast majority of charging will be done at home or work. 

These chargers range from a 3KW level 1AC charger, through to a 22kwm level 2 AC wallbox.

hospital bed showing component parts

Éléments essentiels

Colliers avec traitement chimique haute température

Ignifugés, économiques et solides

Embases Pour Collier

Gain de place associé à une résistance à des températures élevées

Presse-Étoupes

Options IP68 en utilisation avec nos accessoires

Passe-Fils

Étanche à la poussière et à l’eau  Résiste aux vibrations

Mini Colonnettes De Support

Nylon 6/6 offrant solidité, flexibilité et résistance thermique

Isolateurs Basse Tension

Adaptés à une tension de claquage > 11 000 volts/mm   Résistance à des températures extrêmes, entre -40 °C et +105 °C

En-Route/Rapid

Designed for rapid charging where dwell time is limited. Typically 50KW+ DC chargers.

Hospital cabinet

Éléments essentiels

Poignée Articulées

Cape de protection du trou de serrure en acier inoxydable résistant à la corrosion Réglable avec un verrou à cylindre haute sécurité

Charnières Invisibles

Esthétique – la charnière n'est pas visible de l'extérieur

Joints Profilés

Installation facile  Matière disponible en PVC ou EPDM

Verrous quart de tour - Sécurisé

Haute sécurité  Versions en acier inoxydable disponibles

Gaines spiralées

Permet de raccorder les câbles partout et dans n'importe quelle situation

Conduit Fendu Pour Fils

Maintient les fils séparés tout en permettant d'ajouter ou d'enlever les fils

Rondelles Imperdables

Elles offrent une très bonne isolation à l'humidité et au courant électrique, ainsi qu'une bonne absorption des vibrations.