Menu Rechercher

Composants essentiels
pour la Défense

Nous sommes Essentra Components, un fabricant mondial de composants essentiels qui jouent un rôle crucial dans l'industrie de la défense. Des véhicules militaires de pointe et des drones aux systèmes de navigation et de guidage de précision, nos solutions haute performance sont conçues pour résister à des conditions extrêmes et répondre aux exigences rigoureuses des applications critiques.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Contactez notre équipe

Pourquoi acheter chez Essentra?

Nous travaillons en partenariat avec plusieurs des plus grands fournisseurs mondiaux du secteur de la défense et intégrateurs de systèmes, offrant les normes les plus élevées en matière de qualité, de service et de conformité. Avec 14 sites de fabrication à travers le monde, nous combinons une présence internationale et une proximité locale, afin de garantir à nos clients les meilleures solutions, où qu'ils opèrent.

   Excellente disponibilité pour la plupart des articles, grâce à nos 33 centres de distribution dans le monde entier.

   Nous proposons une large gamme de modèles CAO gratuits dans les formats les plus courants, téléchargeables sur notre site Web.

  Des échantillons gratuits sont disponibles pour bon nombre de nos produits.

   Nous produisons des produits de haute qualité dans nos 14 sites de fabrication situés dans le monde entier.

   Avec des solutions sur mesure disponibles, nos experts travailleront avec vous pour créer un produit adapté à vos besoins.

PEEK® : Solutions haute performance pour des applications exigeantes.

 

 

 

Avantages pour la Défense:

• STABILITÉ THERMIQUE EXTRÊME : résiste aux conditions extrêmes de vol et de fonctionnement, en maintenant l’intégrité structurelle jusqu’à 350 °F (180 °C). Idéal pour les composants de moteur à haute température et l’isolation thermique.
• RÉSISTANCE CHIMIQUE SUPÉRIEURE : résiste aux carburants agressifs, aux lubrifiants et aux environnements corrosifs rencontrés dans les opérations de défense, garantissant une fiabilité à long terme.
• DURABILITÉ ET FIABILITÉ AMÉLIORÉES : bénéficier d’une durée de vie prolongée grâce à la résistance exceptionnelle du PEEK, à sa rigidité et à sa résistance à l’usure. Essentiel pour réduire la maintenance et les temps d’arrêt dans les opérations sur le terrain exigeantes.
• OPTIMISATION DU POIDS : réaliser des réductions de poids significatives sans compromettre l’intégrité structurelle. Les propriétés légères du PEEK sont essentielles pour améliorer l’efficacité énergétique, la capacité de charge et la maniabilité.
• PERFORMANCE CONSTANTE DANS LES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES : La faible absorption d’humidité du PEEK garantit des performances constantes dans l’eau sous haute pression, la vapeur et les conditions humides, essentielles pour les applications navales et terrestres.

Voir tous les produits PEEK

Drones

Solutions légères et efficaces pour les systèmes aériens actuels.  Nos composants de gestion des câbles, nos accessoires pour circuits imprimés et nos fixations garantissent l’intégrité du signal, réduisent le poids et simplifient l’assemblage, sans compromettre les performances ou la durabilité.

Drones

Produits Présentés

1. Rivets pression - À clipser
Les rivets pression offrent une méthode de fixation simple et sans outil. Ils sont parfaits pour un assemblage rapide. Leur conception économique est dotée de pieds extensibles qui maintiennent solidement les composants ensemble pour un ajustement durable. Dans l’industrie de la défense, ils sont également utilisés dans les véhicules militaires et les boîtiers d’équipements, où une fixation rapide et fiable est essentielle pour la maintenance et les opérations sur le terrain.
2. Rondelles de retenue
Les rondelles de retenue sont conçues pour adhérer à la tige extérieure de vis ou de boulons, en les maintenant en place pendant l’assemblage. Disponibles dans divers matériaux, ils offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques. Dans le secteur de la défense, par exemple, les rondelles de retenue sont souvent utilisées pour fixer les cartes de circuit imprimé en place tout en empêchant tout contact électrique indésirable.
3. Supports LED
Ces supports LED permettent une installation manuelle facile, prenant en charge le positionnement vertical et 90 degrés. Dans le secteur de la défense, y compris la technologie des drones, ils sont utilisés dans les systèmes de navigation et les indicateurs d’état, où un placement sûr de LED est essentiel pour la visibilité et la fiabilité des opérations critiques.

4. Guides lumière LED
Fabriqués en polycarbonate transparent (PC) avec un indice de résistance au feu UL94 V0, nos tubes LED offrent à la fois sécurité et durabilité. Ils sont disponibles avec une face avant plate ou bombée pour répondre à différents besoins d'éclairage. Dans le secteur de la défense et de la technologie des drones, ils sont également utilisés pour les feux de navigation et les indicateurs d'état, garantissant visibilité et fiabilité dans des environnements de mission exigeants.
5. Vis sans tête - HC - PEEK
Les vis sans tête sont conçues pour la robustesse et la fiabilité. Ces fixations hautes performances maintiennent les composants fermement positionnés en exerçant une pression grâce à leur conception filetée. Dans le secteur de la défense, y compris la technologie des drones, elles sont également appliquées dans des assemblages compacts et hautement performants où la réduction du poids, la durabilité et la résistance aux environnements difficiles sont essentielles au succès de la mission.
6. Liens de serrage résistants aux UV
Fabriqués en nylon résistant aux UV, ces liens de serrage sont conçus pour résister à une exposition prolongée au soleil. Leur durabilité en fait un choix fiable pour une utilisation en extérieur et dans d’autres conditions difficiles. Dans le secteur de la défense, y compris la technologie des drones, ils sont utilisés pour gérer et sécuriser les câblages critiques dans les systèmes aériens sans pilote, garantissant la fiabilité et les performances même dans les environnements les plus difficiles.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Contactez notre équipe

Véhicules Blindés

Nos composants sont conçus pour résister à des environnements extrêmes et à des conditions de chocs violents.  De la protection des tuyaux et des câbles aux solutions d’accès robustes, nous contribuons à prévenir les dommages, à réduire les vibrations et à améliorer la durabilité à long terme des systèmes de véhicules blindés.

Armored Vehicles

Produits Présentés

1. Bouchon Slottex
Les bouchons Slottex sont dotés d’une double bague d’étanchéité sous la bride, assurant un ajustement serré et fiable. Cette conception offre un joint sécurisé pour une fiabilité accrue dans diverses applications. Dans l’industrie de la défense et les véhicules blindés, ils sont couramment utilisés pour protéger les systèmes hydrauliques, les réservoirs de carburant et les boîtiers contre les fuites et la contamination, assurant des performances fiables dans des conditions de terrain exigeantes.
2. Bandes et joints adhésifs
Notre collection comprend tout, des bandes adhésives contre les intempéries aux joints profilés et aux protège-bords, conçus pour s’adapter aux environnements industriels difficiles. Avec de nombreuses options différentes, nous fournissons des solutions fiables d’étanchéité et de protection conçues pour les applications exigeantes. Dans le cadre de la défense, y compris les véhicules blindés, ces produits sont utilisés dans les portes, trappes et panneaux d’accès pour protéger contre la poussière, l’eau et les conditions environnementales difficiles tout en maintenant la sécurité et le confort des occupants.
3. Capes et bouchons en silicone
Les capes et bouchons en silicone offrent des performances d’étanchéité fiables à des températures élevées. Dans les véhicules blindés, ils sont également utilisés pour protéger les trous filetés, les raccords hydrauliques et les composants sensibles pendant les processus de revêtement et de peinture, assurant ainsi la durabilité et la fiabilité dans les conditions les plus difficiles.
4. Rubans de masquage - Haute température
Conçus pour supporter des niveaux de chaleur jusqu’à 260 °C, ce ruban de masquage haute température est prévu pour les environnements difficiles. Il s’agit d’un choix fiable pour diverses applications de défense, y compris les véhicules blindés, où il est utilisé pendant les processus de revêtement, de peinture et de traitement de surface pour protéger les composants sensibles et assurer une finition durable de haute qualité dans des conditions extrêmes.

5. Bouchons à bords parallèles
Ses principales fonctions consistent à empêcher les dommages, la corrosion, la saleté et l'humidité de pénétrer et de contaminer les filetages internes. Dans l'industrie de la défense, y compris les véhicules blindés, ils sont couramment utilisés dans les sièges réglables où ils protègent les trous filetés contre les dommages et les contaminants pendant la fabrication et l'assemblage, où ils assurent une étanchéité sûre pour empêcher les fuites et maintenir l'intégrité du système.
6. Charnières à couple constant - Contrôle de position
Avec des options de réglage de couple constant, de couple variable et de cliquet, ces composants sont idéaux lorsqu’un contrôle de position précis est essentiel. Dans l’industrie de la défense, y compris les véhicules blindés, ils sont utilisés dans les mécanismes de trappes, les systèmes de sièges et les supports d’équipement, où un mouvement contrôlé et un positionnement sûr sont essentiels pour la sécurité et la performance des missions.
7. Verrous quart de tour
Nous proposons des verrous adaptés à un large éventail d’applications, des applications légères aux applications à usage intensif. Les options incluent le polyamide robuste, l’acier solide et l’acier inoxydable pour une résistance accrue à la corrosion. Dans le secteur de la défense, y compris les véhicules blindés, ces verrous sont largement utilisés sur les panneaux d’accès, les compartiments de stockage et les boîtiers d’équipement afin d’assurer la sécurité, la durabilité et la fiabilité des performances dans les environnements les plus difficiles.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Contactez notre équipe

Lanceurs

La précision et la résilience sont essentielles dans les systèmes de lanceurs. Notre gamme permet un accès sécurisé aux boîtiers, l’acheminement des tuyaux et la protection des composants. Cela minimise le risque de défaillance et simplifie la maintenance, même dans les environnements les plus exigeants.

Launchers

Produits Présentés

1. Poignées en T encastrées à coupelle affleurante
Conçues pour les grandes portes d’armoire, cette gamme de poignées en T offre solidité et fiabilité. Fabriquées en acier inoxydable avec un indice IP65, elles sont idéales pour une utilisation intensive dans des environnements difficiles ou dangereux. Dans le secteur de la défense, y compris les lanceurs, elles sont utilisées sur les armoires de commande et les panneaux d’accès, offrant un fonctionnement sûr et une protection contre la poussière, l’humidité et les conditions extrêmes sur le terrain.
2. Bandes et joints adhésifs
Notre collection comprend tout, des bandes adhésives contre les intempéries aux joints profilés et aux protège-bords, conçus pour s’adapter aux environnements industriels difficiles. Avec une large variété d’options, nous fournissons des solutions fiables d’étanchéité et de protection conçues pour les applications exigeantes. Dans le secteur de la défense, y compris les lanceurs ainsi que les systèmes de véhicules blindés, ces produits sont utilisés sur les panneaux d’accès, les trappes et les boîtiers afin d’assurer une protection contre la poussière, l’eau et les conditions environnementales difficiles.
3. Capes et bouchons en silicone
Les capes et bouchons en silicone offrent des performances d’étanchéité fiables à des températures élevées. Dans le secteur de la défense, y compris les lanceurs de missiles et de fusées, elles sont utilisées pour protéger les trous filetés, les raccords et les composants sensibles pendant les processus de revêtement et de finition, assurant ainsi la durabilité et la fiabilité dans des environnements opérationnels extrêmes.

4. Rubans de masquage - Haute température
Conçus pour supporter des niveaux de chaleur jusqu’à 260 °C, ce ruban de masquage haute température est conçu pour les environnements difficiles. Dans le secteur de la défense, y compris les lanceurs de missiles et de fusées, il est utilisé pendant les processus de revêtement, de peinture et de traitement de surface pour protéger les composants sensibles, assurant ainsi la durabilité et les performances dans des conditions thermiques extrêmes.
5. Capes à languette
Les capes à languette protègent les applications contre les déversements et la contamination. Leur conception à languette offre un meilleur contact de surface, ce qui les rend plus faciles à installer et à retirer avec un minimum d’efforts. Dans le secteur de la défense, y compris les lanceurs de missiles et de fusées, elles sont utilisées pour protéger les tuyaux hydrauliques, les raccords filetés et autres composants sensibles contre la poussière, les débris et les dommages pendant le stockage, le transport et la maintenance.
6. Verrous quart de tour
Nous proposons des verrous adaptés à un large éventail d’applications, des applications légères aux applications à usage intensif. Les options incluent le polyamide robuste, l’acier solide et l’acier inoxydable pour une résistance accrue à la corrosion. Dans le secteur de la défense, y compris les lanceurs de missiles et de roquettes, ces verrous sont utilisés pour sécuriser les trappes d’accès, les panneaux d’équipement et les capots de protection, assurant la fiabilité, la sécurité et la durabilité dans des conditions extrêmes.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Contactez notre équipe

1. Liens de serrage résistants aux UV
Fabriqués en nylon résistant aux UV, ces liens de serrage sont conçus pour résister à une exposition prolongée au soleil. Leur durabilité en fait un choix fiable pour une utilisation en extérieur et dans d’autres conditions difficiles. Dans le secteur de la défense, y compris les systèmes de navigation, ils sont utilisés pour gérer et sécuriser le câblage critique dans les véhicules, les unités de contrôle et les équipements de communication, ce qui garantit la fiabilité et la cohérence des performances même dans les environnements les plus difficiles.
2. Supports LED
Ces supports LED permettent une installation manuelle facile, prenant en charge le positionnement vertical et 90 degrés. Conçus pour s’adapter à différents types de LED, elles sont disponibles dans deux styles polyvalents pour des options de montage flexibles. Dans le secteur de la défense, y compris les systèmes de navigation, ils sont utilisés dans les panneaux de commande, les écrans de cockpit et les indicateurs d’état, où un positionnement sûr de la LED est essentiel pour la visibilité, la précision et la fiabilité des opérations critiques.
3. Guides lumière LED
Fabriqués en polycarbonate (PC) transparent avec une résistance aux flammes UL94 V0, nos guides LED offrent à la fois sécurité et durabilité. Ils sont disponibles dans un choix de têtes plates ou bombées pour répondre à différents besoins d’éclairage. Dans le secteur de la défense, y compris les systèmes de navigation, ils sont utilisés dans les panneaux de commande, les tableaux de bord et les indicateurs d’état afin d’assurer une transmission claire de la lumière, une visibilité et une fiabilité dans les environnements critiques.

4. Rondelles de retenue
Les rondelles de retenue sont conçues pour adhérer à la tige extérieure de vis ou de boulons, en les maintenant en place pendant l’assemblage. Disponibles dans divers matériaux, elles offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques. Dans le secteur de la défense, y compris les systèmes de navigation, elles sont souvent utilisées pour sécuriser les cartes de circuits imprimés et les assemblages électroniques dans les unités de contrôle, assurant la stabilité et empêchant tout contact électrique indésirable dans les opérations critiques.
5. Boutons sphériques et coniques
Les boutons coniques servent de prise pratique pour les leviers, les arbres de vitesses et les volants, assurant un fonctionnement facile. Les boutons sphériques permettent un contrôle fluide dans plusieurs directions avec une finition professionnelle. Dans le domaine de la défense, y compris les systèmes de navigation, ces boutons sont couramment utilisés sur les panneaux de commande, les tableaux de bord et les interfaces d’instrumentation, offrant aux opérateurs une manipulation précise et un contrôle fiable dans les environnements critiques.
6. Rivets pression - À clipser
Les rivets pression offrent une méthode de fixation simple et sans outil, idéaux pour un assemblage rapide. Leur conception économique est dotée de pieds extensibles qui maintiennent solidement les composants ensemble pour un ajustement durable. Dans l’industrie de la défense, il s'agit d'une fixation rapide et fiable qui est essentielle pour la maintenance et les opérations sur le terrain. Dans les systèmes de navigation, ils sont appliqués pour sécuriser les panneaux, les écrans et les modules électroniques, assurant ainsi la stabilité et la facilité d’accès pendant les missions critiques.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Contactez notre équipe

Contactez notre équipe