Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(78 Types de produit)
Ces rails de guidage linéaire en aluminium sont une forme de palier de mouvement linéaire qui permet un mouvement linéaire précis et exact. Ils sont normalement constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et d'éléments roulants. Le rail de base est trempé à cœur sur lequel les éléments roulants se déplacent et le bloc coulissant maintient les éléments roulants et est couplé à l'élément mobile.
Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peuvent supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur le rail, l'approcher et le glisser sur le rail. Ils sont couramment utilisés dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.
These Flanged Standard Carriages are a type of linear bearing utilised for heavy-duty and accurate linear motion applications. They provide accuracy, stability, and reliability. Their steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.
The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
The carriages will be provided separately from the rails and mounted on dummy blocks. To put the carriage onto the rails, align the dummy block to the end of the rail and slide it on. It is used in many applications, including equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.
These Linear Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. The housing offers an easy solution when mounting this carriage to the moving part in the application.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
These manual rail clamps are used in conjunction with rail carriages. When the clamping knob is turned, the clamp contact surfaces press against the rail, clamping it in place. Their compact and lightweight form makes them perfect for use with miniature rail systems where space is restricted.
These clamps are equipped with a lever or handle mechanism that allows for exact clamping force adjustment. This keeps the small rails securely in place without causing damage or deformation. The rails move smoothly and feature a low coefficient of friction and break-away forces.
It can withstand heavy loads, is corrosion resistant, and is resistant to wear and tear. Used in different applications, including medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.
These Manual Shaft Clamps are designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component or fixture in place until the clamp is released.
When the clamping lever is pressed, the contact faces come into contact with the shaft bar, clamping it in place. They have a sturdy structure that ensures strength and longevity. This enables them to resist external forces.
It is simple and dependable, and it is operated manually. The contact profiles press simultaneously on the rail surfaces by pressing the adjustable locking lever. The floating contact profiles guarantee that force is distributed symmetrically on the linear guide. Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.
These Open Linear Ball Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. These are to be used only with hardened steel shafts and the ball bearings allow the carriage to move smoothly along the rail. They are particularly useful for heavy weights and long stroke applications.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
Its unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems. It can withstand temperatures from 20C to +80C. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
These Unflanged Stainless Carriages are a type of linear bearing particularly useful for heavy loads in various applications where linear motion is guided and supported. Their rails are made of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to serve as raceways for the runner block balls.
Because of its low friction, the unflanged design provides a larger surface contact area with the linear guide, ensuring increased stability and precision in motion. The lack of flanges also allows for additional flexibility in terms of space and location. Ball retainers in the carriages allow for far larger parallelism and mounting base height offsets, allowing for considerable misalignment and allowing the carriages to be withdrawn from the rail without losing any balls.
Its structure is highly corrosion resistant, making it perfect for use in areas with moisture, chemicals, or severe temperatures. It can withstand temperatures ranging from -20C to +120C. It can be used in various applications, including machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
Ces arbres aluminium constituent une alternative polyvalente, amagnétique et légère pour divers secteurs qui ont besoin d'un composant solide et durable. Ils disposent d'un rapport résistance-poids élevé, d'une résistance à la corrosion et d'une conductivité thermique. La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d'un entretien ou d'un remplacement régulier.
Ils peuvent supporter des charges énormes et fonctionnent sans déformation ou défaillance dans des circonstances difficiles. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec des paliers à bague à boule linéaire, mais plutôt avec des bagues céramique autolubrifiantes. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C. Eu égard à ces caractéristiques, ils sont fréquemment utilisés dans des applications tels que les équipements pétroliers et gaziers, les dispositifs médicaux, le secteur de la construction et le secteur automobile.
Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis. Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Les arbres en acier inoxydable AISI 303/316 sont utilisés dans des secteurs qui exigent une résistance à la corrosion, une solidité et une durabilité élevées/très élevées. Cela garantit que les arbres peuvent tolérer des conditions difficiles comme une humidité élevée, des produits chimiques, qu'ils offrent une résistance aux hautes températures, une excellente soudabilité et une résistance aux substances corrosives sans affecter leur intégrité structurelle. Par conséquent, ces arbres jouissent d'une durée de vie plus longue et nécessitent moins d'entretien, ce qui réduit les temps d'arrêt et les dépenses totales de fonctionnement.
Les paliers céramique doivent être utilisés à la place des paliers à bague à boule linéaire. Adaptés aux applications impliquant des charges lourdes, des vitesses élevées et des environnements abrasifs. Ils sont utilisés dans le matériel de radiologie, les équipements de traitement du papier, les équipements matériels et les équipements de transformation des aliments.
Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l'usure et à des conditions sévères comme une résistance à l'humidité ou aux produits chimiques sans sacrifier l'intégrité structurelle.
Ces arbres jouissent d'une longue durée de vie et ont besoin de peu d'entretien, ce qui réduit les temps d'arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
Les arbres sont fabriqués à partir d'acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l'usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis. Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Ces charnières couple constant à axe double sont en acier inoxydable et sont idéales pour une utilisation en tant que supports de moniteurs pivotants. La valeur de couple fixe permet à la charnière de pivoter dans un mode fluide et contrôlé dans les deux directions.
Les charnières CVC sont des charnières à articulation libre à usage intensif idéales pour les grandes portes avec montage affleurant. Elles sont adaptées pour les appareils de climatisation, les panneaux électriques et les panneaux de machines. Cette gamme propose un éventail de conceptions et de matières pour convenir aux exigences esthétiques, d'environnement et d'application. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Les charnières démontables à visser sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être vissées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels
Les charnières démontables à souder sont constituées d'un corps en deux parties en acier laminé avec extrémités rondes. Idéales pour être soudées sur le cadre d'un grand nombre d'équipements industriels
Les charnières plates et simples sont idéales pour le démontage d'une porte en cas de difficulté d'accès à l'intérieur de l'armoire. La gamme comprend de nombreux modèles et matières
Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.
Ces charnières à couple réglable articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur du couple peut être réglée en tournant la vis intégrée et la gamme est disponible dans différentes matières et finitions, ainsi que dans différents types de fixation.
Dans cette gamme utilisée avec des vis mères, vous trouverez une large gamme d'écrous carrés en fonction de vos besoins : écrous carrés en bronze avec trous de fixation, écrous carrés en laiton, écrous carrés en acier et écrous carrés en acier avec trous de fixation.
Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l'aide d'une clé ou de pinces ordinaires. Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l'aide d'une clé ou de pinces ordinaires. Ils sont utilisés avec des vis mères en acier ou en inox pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage et la réception de poids morts.
Grâce à leur matière, ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.
Ils sont couramment utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu'écrous hexagonaux en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
À noter : Les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.
These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.
They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.
Ces douilles à billes compactes sont conçues pour un mouvement linéaire lisse et précis dans les applications à espace restreint. Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La conception compacte permet une utilisation efficace de l'espace dans les applications où les contraintes d'espace constituent une préoccupation. Elle vous permet également de maximiser l'espace disponible et d'obtenir des performances optimales dans des environnements compacts.
Faciles à installer par pression, faible frottement pour une usure réduite et une durée de vie étendue et capacité de charge élevée. Leur joint d'étanchéité est résistant à l'huile et le boîtier résistant à la corrosion. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les systèmes d'automatisation, les machines CNC et les processus de fabrication.
Ces douilles à billes sont employées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d'un axe linéaire, permettant un positionnement et un contrôle de mouvement précis. Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
Trois types figurent dans ce groupe de produits : les douilles à billes fermées, les douilles à billes en acier inoxydable et les douilles à billes longues.
Les douilles à billes fermées Superball sont utilisées dans les applications exigeantes et sont conçues pour fournir un mouvement de haute précision et lisse. Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Ce type de douille dispose de trois fois la capacité de charge et d'une durée de vie 27 fois supérieure à celles des douilles linéaires classiques. Elles offrent un auto-alignement qui étend la durée de vie de course tout en minimisant le frottement entre l'arbre et les billes et en permettant un léger mauvais alignement entre l'arbre et le palier.
Elles disposent d'une conception fermée qui protège les composants intérieurs du palier de la poussière, des impuretés et d'autres contaminants et sont destinées uniquement à une utilisation avec des arbres durcis. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer