Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(6 Types de produit)
Rondelle plate en caoutchouc utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre de résistance mécanique avec une bonne résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.
Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.
Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.
Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer