Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages métriques. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications.
Ces capes de protection filetées en PE sont utilisées dans les industries automobiles, hydrauliques et dans la construction mécanique. Elles protègent les composants filetés de la poussière, de l'humidité et contre les chocs durant la production, le stockage et le transport. Ils sont adaptés aux filetages BSP/Gaz. Notre gamme est disponible en jaune ou rouge dans un large choix de tailles répondant à différents types d'applications.
Nos capes flexibles pour tuyaux peuvent être utilisées pour tout un ensemble de dimensions supérieures. La souplesse du PE assure une mise en place plus aisée sur les tuyaux.
La collerette large de ces capes et bouchons coniques en PEBD offre une meilleure protection et un démontage facile. Conçus pour être utilisés à la fois comme une cape et un bouchon, ils offrent une excellente protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion durant le stockage et le transport. Notre gamme est disponible en bleu et rouge.
Ces capes et bouchons fuselés pour usage intensif en PEBD sont dotés de parois robustes et de bagues d'étanchéité pour une protection optimale. Le profilé conique permet de boucher différents diamètres internes ou de couvrir différents diamètres externes Notre gamme est disponible en rouge ou blanc.
Une gamme de capes de protection pour tuyaux de taille standard qui constitue une solution économique, mais avec une finition de haute qualité. Nos capes pour tuyau de taille standard sont disponibles en plusieurs matières (PEBD ou PE flexible) et couvrent un large éventail de tailles.
Ces capes moulées sont conçues pour épouser le diamètre externe de tuyaux et de tubes afin d’empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et le transport. Leur conception permet un assemblage et un démontage rapides et faciles, à la main ou à l’aide d’un équipement automatisé.
La gamme comprend des capes dotées d’anneaux internes permettant un bon ajustement et le relâchement de la pression accumulée. Elle comprend également des capes dotées d’un petit trou d’évent. Ce trou d’évent permet aux capes d’être correctement ajustées et contribue à éliminer la pression de l’air.
Les capes à anneaux pour tubes ne sont pas filetées et sont disponibles en rouge ou en jaune. Nous proposons une large gamme de tailles pour répondre à votre application. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel.
Les capes à collerette sont conçues pour protéger le filetage des goujons. Elles sont utilisées au sein des industries automobile et de l'ingénierie à des fins de protection générale. Les collerettes des profilés ont des tailles différentes, permettant le fonctionnement d'une clé à douille sans avoir à retirer la protection. Nous proposons une sélection de matières notamment le PEBD, le TPR, le PVC et le silicone. Notre gamme offre également différentes options de couleurs (naturel, rouge et noir) et une variété de tailles répondant à différents types d'applications.
Cape à desserrage rapide utilisée dans les applications hydrauliques. Le raccord femelle permet de protéger les raccords à desserrage rapide des séries ISO 7241-1 A et B.
La cape est conçue pour rester fixée au tuyau. Elle offre une protection supérieure contre la pénétration de poussière et d’humidité, ainsi qu’une résistance à la corrosion.
Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. Ce produit possède une conception à languette de traction incurvée qui offre davantage de surface de contact, requérant moins de force agrippante pendant l'installation et le retrait. Il est flexible de manière à pouvoir être étiré sur la cape pour une installation et un retrait faciles. Flexible afin de pouvoir s'étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait sans déchirure, déchiquetage ou fendillement.
Elles sont faciles à installer et à retirer, ce qui en fait une solution simple pour ouvrir un conteneur rapidement et efficacement. On les utilise dans l'industrie alimentaire et les applications industrielles ou de stockage.
Les capes à languette déchirable offrent une solution standard prête à l'emploi qui vous permettra de répondre aux demandes de vos clients en évitant les retards trop fréquents.
Les capes à languette déchirable sont des capes à montage et à dépose rapides. En tant que solution rapide, elles peuvent être facilement installées et retirées dans un grand nombre d'applications, notamment les tubes et tuyaux hydrauliques critiques, tels que ceux qui acheminent les huiles et autres fluides dans les véhicules et machines. Cela en fait un choix idéal pour l'industrie de construction automobile spécialisée et d'autres secteurs automobiles et manufacturiers.
Les capes à languette déchirable permettent également de protéger les extrémités des tubes et des tuyaux pendant le transport et le stockage. Elles protègent les pièces contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres formes d'infiltration. Ces capes sont très polyvalentes et idéales pour une grande variété d'applications et de filetages, notamment BSP, GAS, UNF, JIC et NPT.
Fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD), les capes sont dotées d'une simple languette détachable pour une libération et un retrait rapides. La facilité d'extraction de la cape à languette déchirable de la tuyauterie hydraulique rend le processus de retrait plus rapide. Il suffit de tirer sur la languette pour que la cape s'ouvre et se détache.
Le matériau PEBD est résistant et flexible. Elles offrent bon nombre des avantages des capes en PVC, tels que l'intégrité et la propreté.
Les capes à rebords protègent les bords de tuyaux chanfreinés et les parois internes de la corrosion et des dommages. Elles peuvent s’adapter aux crochets de grues lors du déplacement des tuyaux pendant le stockage, le transit et la pose.
Notre gamme est disponible dans deux matières. L’option polyéthylène basse densité (PEBD) en noir est adaptée aux applications à usage intensif. La cape résiste à des températures allant de -30 C à +60 C. L’option polyéthylène (PE) jaune est hautement flexible. La matière souple facilite l'installation sur des tuyaux de plus grand diamètre.
Les embouts ronds sont utilisés pour la finition des extrémités des produits tubulaires, en leur conférant un aspect esthétique et propre. Ils peuvent également servir de pieds de tube, constituant ainsi une base destinée à empêcher les éraflures et les dommages lorsque les produits entrent en contact avec une surface.
Cette gamme est adaptée aux filetages métriques et offre un assemblage rapide et facile. L’embout est doté d’une conception de tige à lamelles qui fournit une puissance d’emprise positive supplémentaire.
Les embouts ronds sont utilisés pour les finitions des extrémités de produits tubulaires, leur conférant un aspect esthétique et propre. La finition haut de gamme est idéale pour la présentation de produits.
L’embout rond est doté d’une tige à lamelles, qui permet une insertion facile. Celle-ci fournit également une puissance d’emprise positive pour contribuer à retenir l’embout dans son assemblage.
Ces embouts ronds sont en polyamide (PA) noir et ont une base acier, idéale pour une utilisation sur les sols recouverts de moquette. Prêts pour une installation par pression et existent en variantes fixe ou articulée.
Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.
Les embouts filetés ronds sont disponibles sous forme d'embouts à installation rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement. Ils sont filetés pour une fixation sûre par vis. Ces embouts filetés offrent un point de montage stable et sécurisé pour une large gamme de composants de mobilier et d'équipement.
Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de la fabrication, de l'emballage et de la construction.
Les embouts à lamelles ronds sont adaptés à la protection et à la finition de l'extrémité d'un tube. L'insert à installation par pression est à nervures pour une prise maximale ou d'un corps lisse pour une application en douceur. Un choix de matières et de coloris est disponible pour répondre aux exigences de l'application.
Les écrous à souder sont dotés d’un filetage, et il est vital que ce filetage évite un revêtement à la peinture poudre ou un traitement de surface. Notre gamme de bouchons de masquage à languette est spécialement conçue pour le masquage des trous traversants non filetés ou filetés, et est idéale pour le masquage d’écrous à souder.
Ces bouchons de masquage pour écrous à souder sont dotés d'une languette qui permet un retrait rapide et facile. Le corps du bouchon est doté de dents qui agrippent un filetage, ce qui assure une installation facile qui maintiendra l’assemblage pour masquage solidement fixé. La matière silicone dans laquelle ces bouchons de masquage sont fabriqués résiste aux produits chimiques et est élastique, afin d'assurer une meilleure adaptation à votre application.
Les embouts à lamelles et à ressort sont monobloc pour faciliter l'application. Les patins à enfoncer ont un profil arrondi et existent dans différentes matières et finitions de base pour s'adapter à diverses applications.
Les patins orientables à enfoncer sont des patins pivotants à insert à ressort. L'insert et le patin sont monobloc pour faciliter l'application. Les patins sont conçus avec une cape d'extrémité de tube pour une finition soignée et sont dotés d'une rotule destinée à créer une inclinaison. La gamme offre un éventail de bases pour s'adapter à diverses applications.
Les patins en téflon sont fixés à l'aide d'une vis pour assurer une prise solide sur la surface de montage. Un trou d'un diamètre de 4,5 mm fournit une entrée à la vis sans endommager la rondelle. La rondelle en acier est revêtue de PTFE pour offrir un glissement optimal.
Les patins porteurs ronds sont conçus comme bouchon de protection ou comme patins. Le couvercle est doté de paliers pour offrir une insertion facile et un bon ajustement. Ils sont parfaits pour protéger et terminer une extrémité de tube dans les applications à usage modéré à intensif.
Idéal pour les tubes ronds de diamètres courants.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer