Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Non fileté Protection de filetage

 (12 Types de produit)


Cape de protection non-filetée

Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.

Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.

Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Protègent de manière sûre les cannes et tuyaux, filetés ou non.
  • Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
  • Utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel Séries: SR1062, , SRF0023

Cape de protection pour goujon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.Conçue avec une petite bride.Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives. Matière: PEBD, PE Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capes d'extrémité

Les capes d'extrémité de tube protègent les tubes filetés et non filetés, les tiges et autres dispositifs cylindriques contre les déplacements involontaires. Utilisés de préférence comme revêtement protecteur et pour masquer des zones pendant la peinture dans des applications extérieures.Protection idéale pour les tubes, tiges et tuyaux filetés ou non.Version courte pour fermeture à usage général et version longue possédant une profondeur supplémentaire et dotée d’un bord biseauté supplémentaire qui assure un ajustement parfait.La cape ne rétrécit pas lorsqu’elle est chauffée pendant le processus d’application. Matière: PVC, PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1610, SR1620

Capes d'extrémité arrondies - standard

Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Des capes standard longues et courtes sont disponibles.Idéales pour la protection des tubes, tuyaux et tiges.Elles permettent d’éviter tout déplacement accidentel. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SR5763

Capes d'extrémité en vinyle

Les capes rondes en vinyle scellent et protègent les extrémités des tuyaux, des tubes et des articles cylindriques contre la contamination. Permettent d'obtenir une finition propre. Résistants aux chocs, aux intempéries et à l'abrasion.La cape d’extrémité en vinyle arrondie offre un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.Conçue pour s’adapter solidement aux extrémités des tubes, tiges ou tuyaux cylindriques ronds.Agit comme une barrière de protection contre l’humidité, la poussière, la saleté et les autres contaminants. Matière: PVC Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SR1044

Capes d'extrémité standards arrondies

Les capes rondes standard empêchent la saleté et les autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Disponibles en version standard, courte ou longue, en fonction de l'utilisation prévue. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 70 C.Utilisées pour protéger en toute sécurité les tubes, tiges et tuyaux, filetés ou non.Empêchent la saleté, les débris, la poussière et les autres contaminants d’endommager les tubes.Utilisées pour les applications industrielles, CVC et de plomberie. Matière: PEBD Couleur: Naturel Séries: SRF0068

Capes et bouchons fuselés - Usage intensif

Les capes et bouchons coniques robustes protègent les tuyauteries et les orifices filetés ou non filetés. Ils sont dotés d'une paroi plus épaisse et d'une bague d'étanchéité, ce qui leur confère une meilleure protection et une plus grande résistance aux dommages que la version ordinaire. Utilisés pour des applications dans les machines, l'automobile et l'industrie.Protègent les tuyaux, ports et points d’accès filetés et non filetés des dommages, de la poussière et des débris pendant le stockage et le transport.Disposent d’une paroi robuste et d’une bague d’étanchéité fuselée pour une protection maximale.Utilisés pour des applications dans les machines, l’automobile et l’industrie. Matière: PEBD Couleur: Blanc, Rouge Séries: SR1003

Capes à anneaux pour tube

Les embouts de tuyaux nervurés empêchent la saleté et d'autres contaminants de pénétrer dans les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Masquent les zones pendant les processus de peinture. Peuvent résister à des températures allant jusqu'à 79,4 C.Elles protègent de la saleté, de la poussière et des débris.Conçues pour les applications de plomberie, CVC et industrielles.Elles peuvent supporter une température maximale de 79,4 C. Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1046

Capes à collerettes TPR

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPR Couleur: Noir Séries: SR1026

Capes à collerettes hautes températures

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone Couleur: Jaune, Gris, Transparent, Rose Séries: SR5754

Capes à languette déchirable

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Capes à collerette

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116