Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Poignées de manivelle Serre-câble de délestage

 (7 Types de produit)

Liste Grille

Passe-câbles à ergots

En stock En cours de production

Les passe-câbles à ergots s'ouvrent pour accepter des câbles, des fils et des gaines. Après installation dans un trou de panneau, le passe-fils se referme hermétiquement.

La matière durable assure une isolation et une légère réduction de tension, tout en protégeant les câbles et les fils des bords bruts.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : noir
  • Classement ignifuge UL94 V2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Passe-fibre de délestage

En stock En cours de production

Les passe-fibres de délestage sont conçus pour assurer une protection des fibres nues et chemisées lorsqu'elles sont acheminées à travers des trous. Le corps en nylon se monte directement sur le panneau, et le câble gainé passe par le trou central. Fabriqué en nylon noir classé UL94 V0.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Passe-fils anti-traction

En stock En cours de production

Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.

Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.

Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Presse-étoupes - Laiton

En stock En cours de production

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Presse-étoupes - Nylon

En stock En cours de production

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Presse-étoupes à clipser

En stock En cours de production

Conçus pour un montage et un démontage sans outils. Les presse-étoupes Click In et Easy Fix offrent une étanchéité aux intempéries et protègent contre les torsions, les tractions et les accrocs pour des solutions d'entrée de câble qui vous feront gagner du temps.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Presse-étoupes, spiralés

En stock En cours de production

En nylon 6 ; Couleurs : gris clair, noir ; Disponible avec un filetage métrique ou PG ; Niveau de protection IP-68

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)