Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Auto-taraudeur Ouvert

 (2 Types de produit)


Protection de roulement de charnière - Bouchon ouvert

Le bouchon de protection de palier ouvert offre une protection durable. Permet d'éviter que la saleté et l'humidité ne pénètrent dans les roulements et les articulations pivotantes. Son centre ouvert permet de le suspendre facilement pendant le stockage et la peinture. Peut résister à des températures allant de -30 C à +50 C.

  • Ce bouchon de protection offre une protection robuste. Il permet d’empêcher la saleté et l’humidité de pénétrer dans les paliers de transmission et les joints pivotants. Le profil est doté d'un centre ouvert qui permet de suspendre la pièce pendant le stockage et la peinture.
  • Fourni au format Ouvert.
Matière: PP Couleur: Gris Séries: SRF0008

Protection de roulement de charnière – Bouchon nervuré ouvert

Le bouchon de protection de palier ouvert avec une conception nervurée offre une protection solide. Permet d'éviter que la saleté et l'humidité ne pénètrent dans les roulements et les articulations pivotantes. Son centre ouvert permet de le suspendre facilement pendant le stockage et la peinture. Peut résister à des températures allant de -10 C à +110 C.

  • Ce bouchon de protection offre une protection robuste. Il permet d’empêcher la saleté et l’humidité de pénétrer dans les paliers de transmission et les joints pivotants. Le profil est doté d'un centre ouvert qui permet de suspendre la pièce pendant le stockage et la peinture.
  • Fourni au format Ouvert.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SRF0016