Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caoutchouc Gaine spiralée Joints toriques

 (7 Types de produit)

Liste Grille

Bagues composites

En stock En cours de production

Les rondelles composites à auto-centrage sont couramment employées là où des fluides hydrauliques et des huiles pneumatiques sont répandus. Elles constituent une option idéale pour les applications de maintenance, de réparation et de fonctionnement.

Les rondelles composites sont habituellement utilisées avec des vis et des boulons. La rondelle est en acier et est fournie avec un joint d’étanchéité torique en caoutchouc adapté au diamètre interne de la bague. Cette combinaison de rondelle et de joint d’étanchéité contribue à assurer un assemblage étanche à l’eau pour votre application.

Les clients peuvent acheter un kit qui contient une sélection d’options de tailles adaptées aux filetages BSP ou métriques, ce qui assure un accès rapide et facile à des tailles adaptées. Ils peuvent sinon acheter des pièces individuelles dans le type de filetage et la taille spécifique requis.

  • Matière de la rondelle : acier doux
  • Matière du joint d’étanchéité : NBR nitrile 80
  • Couleur du joint d’étanchéité : noir

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Joints toriques - Joints toriques

En stock En cours de production

Une large gamme de joints toriques et de kits de joints toriques est proposée pour être utilisée dans des applications hydrauliques et pneumatiques à des fins d'étanchéité, notamment dans des tailles impériales et métriques.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Joints toriques - Métriques

En stock En cours de production

Une large gamme de joints toriques et de kits de joints toriques est proposée pour être utilisée dans des applications hydrauliques et pneumatiques à des fins d'étanchéité, notamment dans des tailles métriques et européennes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Kits de joint torique en bande

En stock En cours de production

Les kits de joint torique en bande évitent de stocker divers joints toriques. Le cordon peut être coupé à la longueur désirée pour toutes tailles de joints toriques sur place et tout de suite.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Kits de joints toriques - Joint

En stock En cours de production

Une large gamme de joints et de kits de joints est proposée pour être utilisée dans des applications hydrauliques et pneumatiques à des fins d'étanchéité, notamment dans des tailles impériales et métriques.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Kits de joints toriques - Joint torique

En stock En cours de production

Une large gamme de joints toriques et de kits de joints toriques est proposée pour être utilisée dans des applications hydrauliques et pneumatiques à des fins d'étanchéité, notamment dans des tailles impériales et métriques.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Ring Seal Clamps

En stock En cours de production

This range of Lipped and Un-lipped hygienic Ring Seal Clamps are the latest advancement in contamination detection and containment, thus helping reduce product loss and increase productivity. This unique range of metal detectable elastomer compounds has been developed specially, to meet the stringent demands of the pharmaceutical and food processing industries.

Fragments as small as 2 to 3 millimetres can be easily identified by in-line metal detection equipment that are used to detect products contaminated by process lines. Typical applications include static sealing applications for food processing equipment and pharmaceutical drug manufacturing equipment in the bioscience industry.

These ring seal clamps have excellent mechanical properties and sealing efficiency. They feature a blue seal to assist easy identification. They are free from animal derived ingredients.

  • Materials: FKM, EPDM, VMQ
  • Colours: Blue, Black
  • FDA-compliant

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)