Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Cosse de protection de bride Installation à pression

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Studded Full Face Flange Protectors

En stock En cours de production

Studded Flange Protector provides full-face coverage and bore protections for high pressure applications. The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.

Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance. The range has options that offer suitable protection for SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colours: Blue and Red

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)