Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixe Lien rotatif Scellés protecteurs

 (19 Types de produit)


Capes anti-poussière

Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.

Charnières d'angle - axe fixe

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

Kit d'assemblage à tringle unique

Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.

Loquets à expansion

Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.

Pied palette

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

Plaques de montage

Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.

Poignées de verrouillage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Porte-clé étiquette

Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.

  • Available in eight assorted colours, including; Orange, Black, Purple, White, Blue, Yellow, Red, Green.
  • Comes in a pack of 100 tags, as standard.

Rondelle de blocage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des rondelles de blocage. Celles-ci sont proposées en deux types différents : un en acier à ressort et l'autre en zamac. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Sauterelle avec gâche

Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)

Sauterelle à bobinage de fil et contre-crochet

Les sauterelles à bobinage de fil et les contre-crochets suivent une conception ergonomique simple adaptée à un vaste éventail d'applications nécessitant un verrou simple. Le loquet et les contre-crochets doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier doux ou en acier inoxydable

Sauterelles

Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.

Sauterelles à ressort latérales avec gâche

Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.

Scellés cadenas

Les scellés Padlock sont conçus pour sécuriser les marchandises pendant le transport, en fournissant des signes clairs d'altération ou de violation pour une plus grande tranquillité d'esprit. Le scellé ne peut être retiré qu'à l'aide d'une pince coupante (vendue séparément).

  • Nos scellés cadenas sont utilisés pour sécuriser les marchandises pendant le transport, et fournissent la preuve d’une effraction ou d’une violation, vous procurant ainsi une tranquillité d’esprit durant l’expédition.
  • Le scellé ne peut être retiré qu'avec des coupe-câbles (vendus séparément).
  • Alternative économique et sécurisée à usage unique aux cadenas conventionnels
Matière: , Polypropylène Couleur: Blanc, Bleu, Vert, Rouge Séries: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Scellés de boulonnage

Le scellé à boulon de haute sécurité est idéal pour sécuriser les marchandises à l'importation et à l'exportation. Comprend un insert 18 mm et une tête de goupille qui garantit que le joint reste engagé, même si le couvercle en plastique est retiré. Le scellé est conforme à la norme ISO 17712:2013 (goupille enduite) et certifié C-TPAT.

  • Un boulon à scellement de haute sécurité est idéal pour sécuriser les marchandises importées et exportées à la fois sur le plan national et international. Applications typiques : containers d’expédition, containers de cargaison, camions, portes de remorque et fret ferroviaire.
  • Possèdent un embout de 18 mm et une tête de goupille qui maintient le joint engagé sur le loquet d’applications lorsque le couvercle en plastique est retiré intentionnellement ou accidentellement.
  • Conformes aux normes ISO 17712:2013 (uniquement option goupille revêtue) et C-TPAT.
Matière: ABS, PP, Acier Couleur: Jaune, Bleu, Blanc, Orange, Rouge, Vert Séries: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Scellés de câblage - Corps en plastique

Les scellés pour câbles avec un corps en plastique sont conçus pour une sécurité à long terme et sont utilisés dans le monde entier pour protéger les marchandises à l'importation et à l'exportation. L'étiquette longue est idéale pour l'impression de codes QR, de numéros de série et de codes-barres (jusqu'à 13 chiffres). Options de haute résistance à la traction de 120 kg (1,5 mm diamètre) et 150 kg (2 0 mm diamètre).

  • Nos scellés en plastique peuvent être utilisés dans le monde entier pour sécuriser les marchandises pendant l'importation et l'exportation. Applications typiques : containers d’expédition, containers à cargaison, fret ferroviaire, camions et remorques.
  • Mécanisme de verrouillage amélioré et témoins d’intégrité.
  • Très haute résistance à la traction, avec des options incluant : 120 kg (diamètre de 1,5 mm) et 150 kg (diamètre de 2,0 mm).
Couleur: Bleu, Vert, Rouge Séries: SRH0021

Scellés de câblage - Corps métallique

Les scellés pour câbles avec un corps métallique sont conçus pour une sécurité à long terme et sont utilisés dans le monde entier pour protéger les marchandises à l'importation et à l'exportation. Le câble en acier ne peut être retiré qu'à l'aide d'un outil (vendu séparément) et s'effiloche lorsqu'il est coupé afin d'éviter toute réutilisation. Conforme à ISO17712:2023 et C-TPAT.

  • Nos scellés de câblage métalliques peuvent être utilisés pour sécuriser les marchandises importées et exportées dans le monde entier. Applications typiques : containers d’expédition, containers à cargaison, fret ferroviaire, camions et remorques.
  • Le câble en acier ne peut être retiré qu’à l’aide d’un outil.
  • Conformes ISO17712:2023 et C-TPAT avec des diamètres de câble de 3,5 mm et plus.
Matière: PP Couleur: Noir, Bleu, Rouge, Bronze Séries: SRH0017, SRAluLock

Scellés de sécurité

Les scellés de sécurité permettent d'apposer un scellé d'inviolabilité sur les conteneurs en plastique, offrant ainsi une protection contre le vol et la contamination. Conviennent parfaitement aux conteneurs de stockage et de magasinage. Disponibles dans différents styles, y compris Cable Lock et Eze Seal.

  • Nos scellés de sécurité fournissent un scellé à témoin d’intégrité pour les containers en plastique, ainsi qu’une protection de sécurité contre le vol et la contamination.
  • Idéaux pour une utilisation sur les containers de stockage et d’achat.
Matière: Acier, PP, HIPS Couleur: Orange, Jaune, Rouge, Vert, Naturel, Blanc, Bleu Séries: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Serrure à maillons avec gâche

Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.