Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fermeture à levier Fixe À clé

 (47 Types de produit)

Liste Grille

Capes anti-poussière

En stock En cours de production

Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Charnière de coin métallique externe

En stock En cours de production

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Clips 1/4 de tour pour porte épaisse

En stock En cours de production

Les verrous pour capots sont le plus souvent utilisés sur des parois épaisses telles que des panneaux isolés et des portes épaisses. Ils sont fournis avec une tête à mors double de 5 mm et un joint d’étanchéité en caoutchouc.

  • Joints pour une étanchéité IP65
  • Matière : Zamak
  • Finition chromée

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermeture à compression ajustable - Bouton à ailettes

En stock En cours de production

Le loquet à compression avec bouton à ailettes est un choix idéal lorsqu'une meilleure étanchéité est requise en conditions de vibrations. Privilégié pour les armoires, les panneaux d'accès et autres applications de composants mécaniques.

Cette gamme de loquets à compression est dotée d'une conception fixe et existe en version verrouillable et non verrouillable. Les options de verrouillage sont fournies avec deux clés. Tous les loquets sont fournis avec une compression prédéfinie de 6 mm pour améliorer l'isolation acoustique.

Les loquets nécessitent l'utilisation de cames standard sans butée, qui sont vendues séparément.

  • Matière : Zamak
  • Finition : chromée et revêtement poudre noire

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermeture à compression à soulever et tourner

En stock En cours de production

Le verrou à compression à soulever et tourner est idéal pour les armoires qui nécessitent une meilleure étanchéité dans des conditions de vibration. Les verrous offrent 5 mm de compression pour accroître l'isolation acoustique. La découpe pour cette gamme est de 16,5 x 13,7 mm.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à came à tourner à poignée - Poignée en T

En stock En cours de production

Les fermetures à came à poignée en T sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à came à tourner à poignée en L

En stock En cours de production

Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à soulever et tourner

En stock En cours de production

Les verrous à soulever et à tourner sont actionnés par un simple mouvement de soulèvement et de rotation, et par compression. Ils sont faciles à assembler à l’aide d’un support ou d’une fixation encliquetable.

Ces verrous bénéficient d’une poignée peu encombrante et masquée lorsqu’elle n’est pas utilisée. Ils disposent également d’un réglage simple de la poignée pour plus de commodité. La gamme est disponible en plusieurs modèles, qui ont de multiples propriétés uniques. Les verrous à soulever et à tourner peuvent être utilisés dans de nombreuses applications intérieures et extérieures qui incluent, sans s’y limiter, les panneaux électriques, les capots de machines, les équipements ferroviaires et de construction.

Les modèles de la gamme comprennent des verrous à compression avec une compression actuelle de 5 mm, des poignées articulées avec ressort et fermeture par claquement dans diverses tailles, ainsi que des options pouvant fonctionner à l’aide d’un bouton-poussoir et des modèles entièrement en métal. La gamme inclut également des loquets à expansion qui optimisent les performances dans des conditions de vibration, et des serrures à tringle à trois points avec un engrenage intégré pour un verrouillage à points multiples.

Caractéristiques

  • Options d’ouverture à gauche ou à droite disponibles
  • Options vendues avec ou sans cames et/ou rotors
  • Les options de verrouillage comprennent : pas de clé, clés identiques (inclut les options de haute sécurité), clé CH751, clé Euro, clés différentes, mors double de 5 mm et cadenas.
  • Deux clés sont fournies avec chaque verrou (le cas échéant).
  • Options de clé disponibles avec un barillet en inox (cape anti-poussière)

Caractéristiques
  • Matières : alliage zinc et polyamide 6 chargé à 30 % en fibre de verre
  • Matières de la came : acier et polyamide 6 chargé à 30 % en fibre de verre
  • Matières de la bague/du joint : caoutchouc et polyuréthane (PU)
  • Options de finition : mate, revêtement poudre, chromée ou zinguée
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)
  • Options conformes aux normes DIN-EN ISO 1043-1 et DIN-EN 1774
  • Options classées IP65 et IP54
  • Options conformes à la norme NEMA 4
  • Options conformes RoHS

Pour des couleurs personnalisées ou d’autres options de cylindre et de rotor, veuillez contacter Essentra dès maintenant.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Fermetures à tourner à poignée - Bouton à ailettes miniature

En stock En cours de production

Les mini-verrous à came avec boutons à ailettes sont idéales pour les applications plus légères au sein desquelles l'espace est précieux. Elles sont disponibles avec une finition chromée ou en zamac poudrée de couleur noire, et tout un choix d'emprises

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Kit d'assemblage à tringle unique

En stock En cours de production

Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets mini-came à montage à 45 degrés avec ressort

En stock En cours de production

Les mini verrous quart de tour avec boîtier à 45 sont spécialement conçus avec un ressort interne qui confère jusqu’à 1 mm de torsion.

La came repose à un angle de 45 par rapport à l'enceinte. Le verrou est proposé avec différentes gammes de poignées et trois types de tête : carré 6 mm, triangle 7 mm et fente.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre noire ou chromé

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets à came d'armoires à clé

En stock En cours de production

Cette gamme de verrous à came sont adaptées aux meubles d'agencement, armoires de sécurité et armoires d'entrepôts. Un choix d'options clés identiques ou clés différentes et un éventail de gammes de poignées est proposé pour convenir aux différentes exigences des applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets à expansion

En stock En cours de production

Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets à levier de compression déportés

En stock En cours de production

Offset Compression Lever Latches are available in either a 0-24mm or 24-26mm adjustable grip range. They can come as either keyed alike, keyed different or with no locking mechanism. Where locking they are supplied with two keys per lock.

They are suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm and consist of an aesthetically pleasing trigger design. Made from die-cast zinc alloy, the latch is black powder coated to give a visually pleasing finish.

  • To suit M5 fixings (not supplied)
  • Provides good gasket compression
  • Easy to use compression latch
  • Trigger designs included: Raised, Flush and Over-Centre.

Customers might also be interested in our range of o-ring seals, available to purchase separately.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Loquets à levier de compression encastrés

En stock En cours de production

Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.

Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.

Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.

  • Colour:Black

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied palette

En stock En cours de production

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Plaques de montage

En stock En cours de production

Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée en T réglable avec compression

En stock En cours de production

Loquets à compression ajustables à poignée en T qui fournit une compression prédéfinie de 6 mm. Idéal pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans un environnement soumis aux vibrations.

Les verrous sont actionnés manuellement et proposés en format verrouillable (barillet CH 751 en inox) et non-verrouillable (sans barillet). Deux clés sont fournies avec chaque verrou. Les loquets sont également fournis avec un joint d’étanchéité en caoutchouc. Les cames sont vendues séparément.

Les verrous réglables sont dotés d’une came quart de tour et d’une vaste gamme d’emprises grâce à un écrou réglable.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : chromé ou revêtement poudre noire

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignées de verrouillage

En stock En cours de production

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Porte-clé étiquette

En stock En cours de production

Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.

  • Available in eight assorted colours, including; Orange, Black, Purple, White, Blue, Yellow, Red, Green.
  • Comes in a pack of 100 tags, as standard.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Quart de tour – Bouton en étoile modulable

En stock En cours de production

Fermetures à came à tourner à poignée - Réglables, utilisées pour les panneaux électroniques, les portes, les armoires et autres installations similaires.

Ces loquets offrent une durabilité et une sécurité exceptionnelles, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements industriels, commerciaux et à fort enjeu. Ces loquets sont faciles et rapides à installer. Ils sont parfaits pour les situations nécessitant un accès léger et peuvent être installés sur des portes de toute épaisseur.

La poignée est amovible, donc non obligatoire, et en cas d’absence d’utilisation, le verrou peut être ouvert à l’aide d’une clé triangulaire de 9 mm.

  • Couleur : Naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rondelle de blocage

En stock En cours de production

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des rondelles de blocage. Celles-ci sont proposées en deux types différents : un en acier à ressort et l'autre en zamac. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelle avec contre-crochet

En stock En cours de production

Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelle et contre-crochet haut de gamme

En stock En cours de production

Des sauterelles haut de gamme sont proposées avec un montage en surface à profil bas légèrement incurvé, qui se veut à la fois ergonomique et résistant aux ouvertures accidentelles sous l'effet des contraintes ou des vibrations. Le corps haute résistance contient tout le matériel, pour une résistance aux effractions accrue. L'action simple par levier fournit une accroche sécurisée avec accès facile et rapide. La construction rivetée améliore la robustesse et la durabilité. Cette grenouillère, qui présente une charge maximale de 1200 N, est ainsi idéale pour les applications en intérieur comme en extérieur. Elle est disponible en deux types, à clé et sans clé.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Sauterelle à bobinage de fil avec contre-crochet

En stock En cours de production

Les sauterelles à bobinage de fil ou grenouillères sont utilisées dans un large éventail d'applications. Elles conviennent à un usage plus intensif que les grenouillères à bascule. La gamme est proposée dans un large éventail de positions de fixation, de matières, de tailles et de verrouillage pour une sécurité accrue.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 2