Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Aluminium Basique Filetés

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Embouts et patins filetés rectangulaires

En stock En cours de production

Notre gamme d’embouts et patins filetés se décline en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l’extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné. Les embouts offrent aussi une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.

Ces embouts peuvent être utilisés dans de nombreuses applications standards ou à usage intensif, mais sont idéaux pour les pieds ajustables, les patins inclinables et les roulettes.

Les embouts sont disponibles en version entièrement métallique et en version plastique avec un écrou métallique. Le filetage métallique garantit un bon ajustement et permet un réglage facile et régulier de l’embout. Les embouts en plastique se présentent sous la forme d’une pièce unique ou d’un moulage en deux parties. Les moulages en deux parties s’emboîtent parfaitement pour s’insérer dans les tubes.

  • Matière : polyéthylène haute densité (PEHD), polyamide (PA) ou aluminium.
  • Couleur : noir, gris ou naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts ronds taraudés

En stock En cours de production

Les embouts et patins arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations et différents styles. Des embouts et patins à filetage ressort permettant une installation rapide sur les extrémités de tube sont disponibles. Les embouts filetés montés sur ressort sont destinés aux tubes ronds et carrés ; les connecteurs de tube filetés à ressort à enfoncer sont destinés au raccordement des tubes. Ils sont filetés pour une fixation sécurisée par vissage. Les embouts filetés standard peuvent être utilisés avec des pieds ajustables (SR 1572) ou orientables (SR1575). Pour les embouts ronds de type 2, des filetages M8 et M10 sont disponibles ; ils conviennent à des épaisseurs de tube de 1.0-2.0 mm. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes. Des inserts filetés arrondis pour usage intensif sont également disponibles avec un ajustement serré. Ils sont conçus pour utilisation avec des pieds machines et sont capables de résister à de fortes charges

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Embouts à lamelles carrés taraudés

En stock En cours de production

Les embouts à lamelles taraudés carrés sont utilisés pour protéger du bord coupant du tube et pour fournir une finition esthétique. L'embout à lamelles est muni d'un filetage pour permettre l'ajustement d'un pied ou d'une roulette.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)