Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Écrous hexagonaux Écrous M10

 (2 Types de produit)


Obtenez vos écrous hexagonaux à joint d'étanchéité intégral

Les écrous à joint d’étanchéité intégral sont un type de fixation avec une fonction d’étanchéité intégrée, combinant la fonctionnalité d’un écrou et d’un composant d’étanchéité dans une seule unité. Ces écrous assurent une protection fiable tout en simplifiant le processus d’assemblage et en éliminant le besoin de composants d’étanchéité supplémentaires. Ils empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant une étanchéité bidirectionnelle.

Cette gamme d’écrous hexagonaux à joint d’étanchéité intégral comprend un joint torique qui est comprimé et pressé entre l’écrou et le composant d’accouplement.

Ils conviennent pour des températures allant de -100 C à +260 C et sont réutilisables. Les écrous à joint d’étanchéité intégral sont utilisés dans des applications telles que les armoires ou dans les secteurs automobile, mécanique et électrique.

  • Ils assurent une connexion fiable et étanche tout en simplifiant le processus d'assemblage et en éliminant le besoin de composants d'étanchéité supplémentaires.
  • Ils comprennent un joint torique qui est comprimé et pressé entre l'écrou et la surface de contact.
  • Ils conviennent pour des températures allant de -100 C à +260 C et sont réutilisables.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0178

Écrous hexagonaux - PEEK

Les écrous hexagonaux fabriqués en PEEK offrent une grande résistance mécanique, une excellente résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique.

Ils sont idéaux pour les environnements difficiles, où les écrous classiques en métal ou en plastique peuvent se corroder. La conception hexagonale permet une installation facile, en utilisant des outils standard. Elle offre une fixation sûre et fiable pour une large gamme d’assemblages filetés.

Les écrous conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : ils sont donc idéaux pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR2014