Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Les billes de transfert « Hevi-load » sont conçues et fabriquées dans le respect de normes pour des applications de hautes précisions. Nous proposons une gamme de billes qui offre une capacité de charge comprise entre 35 et 1000 kg. Toutes nos billes « Hevi-load » sont revêtues d'un traitement anti-corrosion et d'une finition de couleur noire.
Les cisailles, les presses et les machines de moulage ne sont que quelques-unes des nombreuses applications des billes de transfert à charge ouverte. Une presse, par exemple, peut avoir des unités à billes à ressort installées dans la platine afin de faciliter le chargement et le déchargement des unités de billes afin de faciliter, par extension, le chargement et le déchargement de la pièce. Quand la presse fonctionne, les ressorts se compriment et les unités à billes s'enfoncent sous la surface, laissant ainsi la pièce sur une base solide. Une fois la pression relâchée, les unités à billes se relèvent, les billes peuvent alors rouler et permettre le retrait facile de la pièce.
Les clips de fixation sont placés en position assise, avant que l'unité sphérique ne soit ajustée, afin de verrouiller l'unité en toute sécurité.
Les colliers d'arbre sont des composants essentiels destinés à toute une variété d'applications de transmission de puissance, comme les moteurs ou les boîtes de vitesses. Les colliers d'arbre peuvent être utilisés comme arrêts mécaniques, composants de positionnement et interfaces de roulement. Ces colliers d'arbre par alésage fileté sont faciles et rapides à installer.
Dans cette gamme utilisée avec des vis mères, vous trouverez une large gamme d'écrous carrés en fonction de vos besoins : écrous carrés en bronze avec trous de fixation, écrous carrés en laiton, écrous carrés en acier et écrous carrés en acier avec trous de fixation.
Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Ils sont utilisés avec des vis mères en acier ou en inox pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage et la réception de poids morts.
Grâce à leur matière, ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.
Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous hexagonaux en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
À noter : Les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.
Les coussinets de palier constituent une solution idéale pour les axes de clôture ou les vannes présentes dans les plaques en acier. Installation par simple torsion grâce à la conception fendue.
Ces douilles à billes compactes sont conçues pour un mouvement linéaire lisse et précis dans les applications à espace restreint. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La conception compacte permet un usage efficace de l’espace dans les applications où les contraintes d’espace sont une préoccupation. Elle vous permet aussi de maximiser l’espace disponible et d’obtenir des performances optimales dans des environnements exigus.
Faciles à installer par pression, faible frottement pour une usure réduite et une durée de vie étendue et capacité de charge élevée. Leur joint d’étanchéité est résistant à l’huile et le boîtier résistant à la corrosion.
Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les systèmes d'automatisation, les machines CNC et les processus de fabrication.
Ces douilles à billes sont employées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire, permettant un positionnement et un contrôle de mouvement précis. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
Il existe trois types dans ce groupe de produits :
Les douilles à billes fermées Superball sont utilisées dans les applications exigeantes et sont conçues pour fournir un mouvement de haute précision et lisse. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Ce type de douille dispose de trois fois la capacité de charge et d’une durée de vie 27 fois supérieure à celles des douilles linéaires classiques. Elles offrent un auto-alignement qui étend la durée de vie de course tout en minimisant le frottement entre l’arbre et les billes et en permettant un léger mauvais alignement entre l’arbre et le palier.
Elles disposent d'une conception fermée qui protège les composants intérieurs du palier de la poussière, des impuretés et d'autres contaminants et sont destinées uniquement à une utilisation avec des arbres durcis.
Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.
Ces douilles à billes ouvertes sont employées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire, permettant un positionnement et un contrôle de mouvement précis. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Ces billes sont en contact direct avec l’arbre linéaire, une tige cylindrique le long de laquelle la douille glisse, fournissant un faible frottement et une capacité de charge élevée.
Elles sont généralement utilisées avec un rail de support d’arbre. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.
Les douilles à billes ouvertes Superball sont destinées à un mouvement de haute précision et lisse dans les applications exigeantes. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Ce type de douille dispose de trois fois la capacité de charge et d’une durée de vie 27 fois supérieure à celles des douilles linéaires classiques. Elles sont destinées uniquement aux arbres durcis. Elles sont dotées d’une conception à partie ouverte qui leur permet d’être utilisées conjointement avec des rails de support d’arbre.
Elles offrent un auto-alignement qui étend la durée de vie de course tout en minimisant le frottement entre l'arbre et les billes et en permettant un léger mauvais alignement entre l'arbre et le palier.
Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.
Les douilles à billes réglables sont utilisées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un positionnement précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Elles disposent d’une fente mince le long du corps qui ferme le dégagement entre les chemins intérieurs et extérieurs entre les billes et l’arbre lorsqu’elles sont installées dans un boîtier très étroit pour éliminer tout jeu.
Lorsqu'elles sont installées sur un arbre linéaire, les paliers circulent entre les chemins intérieurs et extérieurs, en fournissant un mouvement lisse et linéaire.
Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour les applications qui nécessitent des changements fréquents ou des réglages fins, comme les machines à imprimer, les équipements d'enregistrement et les processus de fabrication.
Les douilles à billes à collerette centrale longue sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. La collerette centrale permet une installation facile et la longueur accrue offre des capacités de charge plus élevées. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
Elles disposent d’un faible frottement pour une usure réduite et peuvent également supporter des charges lourdes puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système. Elles sont dotées de joints d’étanchéité qui contribuent aussi à protéger les composants internes du palier de la poussière et des impuretés.
Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.
Ces douilles à billes à collerette sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La collerette de montage permet à la douille d’être facilement montée sur une surface à l’aide de boulons ou de vis. Dans les douilles à billes à collerette longue, la taille accrue leur confère une capacité de charge supérieure et une plus grande stabilité par rapport aux douilles à billes standard de même taille.
Elles disposent d'un faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu'une capacité de charge élevée puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système.
Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines CNC, les systèmes d'assemblage et les processus de fabrication.
Les engrenages droits font partie des types d'engrenages les plus courants. Ils sont également connus comme engrenages à coupe droite et se trouvent dans une multitude d'applications qui nécessitent la transmission d'une force mécanique.
Les platines de fixation pour vérins sécurisent les vérins à la structure où ils vont être utilisés.
Les raccords de vérin à gaz servent à le fixer en place. Trois différents types de raccords sont disponibles.
Ces paliers de roulement polyvalents sont fabriqués en polyamide, PTFE et fibre de carbone, ou en mélanges de fibre de verre, de polyamide et de PFTE supportant des charges à haute pression et pouvant offrir un fonctionnement sans entretien.
Ces paliers épaulés offrent des performances élevées et une stabilité mécanique dans toutes les applications. Ils sont disponibles en polyamide, polyamide avec PFTE et fibre de verre ou polyamide avec PFTE et fibre de carbone pour un frottement extra faible.
En matériau solide durable, convient à une connexion flexible entre des éléments et de nombreux autres produits techniques. Convient pour suspendre de pinces de serrage, des paliers, des engrenages, etc.
Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.
Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.
Ces rails linéaires miniatures sont utilisés pour diriger et supporter des charges mobiles. Ils apportent un mouvement linéaire lisse et précis dans les petits systèmes. Ils se composent d'un rail d'assise, d'un bloc coulissant et d'une série de pièces roulantes. Le rail de base est fixé au cadre de la machine et le bloc coulissant coulisse le long de celui-ci. Les composants roulants, généralement des roulements à billes, supportent le poids et atténuent le frottement entre le bloc coulissant et le rail de base.
Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Étant donné qu'il s'agit d'un système précis, il doit être monté sur des surfaces préparées avec précision.
Les chariots sont livrés montés sur des blocs factices. Rapprochez le chariot des rails et enlevez-le du bloc et placez-le sur le rail pour l'installer. Ils sont souvent plus petits et plus légers que les rails linéaires classiques, ce qui les rend excellents pour les applications requérant un espace et un poids restreints, comme les applications scientifiques, les équipements médicaux ou la fabrication de semi-conducteurs.
Les ressorts coniques sont un type de ressorts de compression où le diamètre de bobine diminue d'un bout à l'autre du ressort, permettant à ce dernier de se comprimer et d'atteindre ainsi une hauteur quasi solide. Parfaitement adaptés aux applications au sein desquelles la hauteur est limitée et ne disposant pas d'assez de place pour un ressort de compression standard.
Les ressorts de compression à force élevée conviennent à toutes les applications impliquant des charges lourdes et de fortes contraintes. Fabriqués à partir d'alliage acier et chrome de haute résistance à la traction, ils peuvent résister à des températures pouvant atteindre 230 C. Ils disposent d'un code couleur pour facilement les identifier en fonction de la capacité de charge.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer