Menu Rechercher

Vis ventilées tête cylindrique – PEEK

En cours de production

Les vis à tête cylindrique Torx, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique excellentes. La conception à tête cylindrique apporte une grande surface d’appui, qui aide à répartir la charge de manière uniforme et à minimiser le risque de dommages aux surfaces.

L’empreinte Torx améliore la transmission du couple et réduit la probabilité d’éjection, par rapport aux têtes de vis classiques.

Les vis conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR1931

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 N Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Ajouter au panier
€ 4,3668 - € 4,8521 Demander le délai de livraison ici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
30.0
€ 2,4175 - € 2,6862 Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
35.0
€ 2,8967 - € 3,2186 Demander le délai de livraison ici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
10.0
€ 1,5028 - € 1,6698 Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
€ 2,5809 - € 2,8677 Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
€ 2,2542 - € 2,5047 Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
30.0
€ 3,9095 - € 4,3439 Demander le délai de livraison ici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
25.0
€ 1,0781 - € 1,1979 Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
4.0
€ 1,6443 - € 1,8271 Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
30.0
€ 1,2959 - € 1,4399 Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
8.0
€ 2,2215 - € 2,4684 Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
30.0
€ 2,0364 - € 2,2627 Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
25.0
€ 3,4739 - € 3,8599 Demander le délai de livraison ici
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
20.0
€ 1,2087 - € 1,3431 Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
15.0
€ 1,3285 - € 1,4762 Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
20.0
€ 1,5028 - € 1,6698 Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
25.0
€ 1,3285 - € 1,4762 Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
12.0
€ 1,1216 - € 1,2463 Demander le délai de livraison ici
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
6.0
€ 1,8404 - € 2,0449 Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
20.0
€ 1,6226 - € 1,8029 Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
  • sur 3
Pan Head Screw M8 30.0 16.0 PEEK Beige

20820626

Gamme de prix
€ 4,8521 - € 4,3668

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • N Torx
    TX-40
Pan Head Screw M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20820565

Gamme de prix
€ 2,6862 - € 2,4175

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M8 10.0 16.0 PEEK Beige

20820589

Gamme de prix
€ 3,2186 - € 2,8967

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • N Torx
    TX-40
Pan Head Screw M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820510

Gamme de prix
€ 1,6698 - € 1,5028

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M6 40.0 12.0 PEEK Beige

20820572

Gamme de prix
€ 2,8677 - € 2,5809

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20820558

Gamme de prix
€ 2,5047 - € 2,2542

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M8 25.0 16.0 PEEK Beige

20820619

Gamme de prix
€ 4,3439 - € 3,9095

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • N Torx
    TX-40
Pan Head Screw M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20820114

Gamme de prix
€ 1,1979 - € 1,0781

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • N Torx
    TX-6
Pan Head Screw M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20820411

Gamme de prix
€ 1,8271 - € 1,6443

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Pan Head Screw M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20820428

Gamme de prix
€ 1,4399 - € 1,2959

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • N Torx
    TX-25
Pan Head Screw M5 30.0 10.0 PEEK Beige

20820480

Gamme de prix
€ 2,4684 - € 2,2215

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • N Torx
    TX-25
Pan Head Screw M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20820541

Gamme de prix
€ 2,2627 - € 2,0364

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M8 20.0 16.0 PEEK Beige

20820602

Gamme de prix
€ 3,8599 - € 3,4739

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • N Torx
    TX-40
Pan Head Screw M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20820305

Gamme de prix
€ 1,3431 - € 1,2087

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Pan Head Screw M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20820312

Gamme de prix
€ 1,4762 - € 1,3285

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Pan Head Screw M3 25.0 6.0 PEEK Beige

20820329

Gamme de prix
€ 1,6698 - € 1,5028

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Pan Head Screw M2.5 12.0 5.0 PEEK Beige

20820220

Gamme de prix
€ 1,4762 - € 1,3285

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • N Torx
    TX-8
Pan Head Screw M2.5 6.0 5.0 PEEK Beige

20820190

Gamme de prix
€ 1,2463 - € 1,1216

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • N Torx
    TX-8
Pan Head Screw M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820534

Gamme de prix
€ 2,0449 - € 1,8404

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30
Pan Head Screw M6 15.0 12.0 PEEK Beige

20820527

Gamme de prix
€ 1,8029 - € 1,6226

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30