Menu Rechercher

Vis ventilées - Tête bombée HC

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête bombée HC avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0094.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Ajouter au panier
€ 2,499 - € 3,335 Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
8.0
€ 2,509 - € 3,346 Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
€ 2,805 - € 3,743 Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
10.0
€ 3,264 - € 4,355 Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
16.0
€ 3,947 - € 5,263 Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
25.0
€ 2,815 - € 3,754 Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
8.0
€ 4,029 - € 5,375 Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
€ 3,57 - € 4,753 Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
20.0
€ 2,693 - € 3,59 Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
10.0
€ 2,662 - € 3,55 Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
8.0
€ 2,203 - € 2,938 Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
5.0
€ 2,744 - € 3,662 Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
€ 2,397 - € 3,193 Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
€ 2,917 - € 3,886 Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
12.0
€ 2,305 - € 3,07 Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
€ 2,958 - € 3,937 Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
10.0
€ 3,244 - € 4,325 Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
16.0
€ 3,386 - € 4,519 Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
16.0
€ 3,111 - € 4,141 Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
12.0
€ 3,682 - € 4,906 Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
20.0
  • sur 7
Vis ventilée Tête bombée M3 8.0 Inox 304

20222451

Gamme de prix
€ 3,335 - € 2,499

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête bombée M5 6.0 Inox 304

20227487

Gamme de prix
€ 3,346 - € 2,509

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M5 10.0 Inox 304

20227500

Gamme de prix
€ 3,743 - € 2,805

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M5 16.0 Inox 304

20227524

Gamme de prix
€ 4,355 - € 3,264

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M5 25.0 Inox 304

20227548

Gamme de prix
€ 5,263 - € 3,947

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M6 8.0 Inox 304

20227555

Gamme de prix
€ 3,754 - € 2,815

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M6 25.0 Inox 304

20227609

Gamme de prix
€ 5,375 - € 4,029

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M5 20.0 Inox 304

20227531

Gamme de prix
€ 4,753 - € 3,57

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M3 10.0 Inox 304

20227418

Gamme de prix
€ 3,59 - € 2,693

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête bombée M5 8.0 Inox 304

20227494

Gamme de prix
€ 3,55 - € 2,662

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M3 5.0 Inox 304

20227395

Gamme de prix
€ 2,938 - € 2,203

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête bombée M4 10.0 Inox 304

20227456

Gamme de prix
€ 3,662 - € 2,744

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M4 6.0 Inox 304

20227432

Gamme de prix
€ 3,193 - € 2,397

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M4 12.0 Inox 304

20227463

Gamme de prix
€ 3,886 - € 2,917

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M3 6.0 Inox 304

20227401

Gamme de prix
€ 3,07 - € 2,305

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête bombée M6 10.0 Inox 304

20227562

Gamme de prix
€ 3,937 - € 2,958

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M4 16.0 Inox 304

20227470

Gamme de prix
€ 4,325 - € 3,244

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M6 16.0 Inox 304

20227586

Gamme de prix
€ 4,519 - € 3,386

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M6 12.0 Inox 304

20227579

Gamme de prix
€ 4,141 - € 3,111

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M6 20.0 Inox 304

20227593

Gamme de prix
€ 4,906 - € 3,682

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3