Menu Rechercher

Vis tête moletée - Fendu/Plastique

En stock

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

Séries: SR1977

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
53 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du pas Filetage Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
€ 0,0496 - € 0,0612 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
6.0 mm
€ 0,0863 - € 0,1066 467 En stock
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
16.0 mm
€ 0,0379 - € 0,0468 1000 En stock
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
16.0 mm
€ 0,0383 - € 0,0473 2000 En stock
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
25.0 mm
€ 0,0408 - € 0,0504 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
8.0 mm
€ 0,065 - € 0,0802 2998 En stock
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
10.0 mm
€ 0,051 - € 0,0629 348 En stock
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
12.0 mm
€ 0,0563 - € 0,0695 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
M5 x 0.8
7.8 mm
10.0 mm
25.0 mm
€ 0,042 - € 0,0518 Demander le délai de livraison ici
0.7 mm
M4 x 0.7
7.1 mm
9.7 mm
20.0 mm
€ 0,0326 - € 0,0403 Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
€ 0,0677 - € 0,0836 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
45.0 mm
€ 0,1073 - € 0,1325 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6 x 1.0
7.8 mm
12.2 mm
50.0 mm
€ 0,0662 - € 0,0817 994 En stock
0.5 mm
M3 x 0.5
5.5 mm
8.1 mm
30.0 mm
  • sur 3
Vis tête moletée fendue M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6

10399002

Gamme de prix
€ 0,0612 - € 0,0496

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Vis tête moletée fendue M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6

10399767

Gamme de prix
€ 0,1066 - € 0,0863

Niveaux de stock
467 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.2 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 x 0.7 16.0 mm Nylon 6/6

10398432

Gamme de prix
€ 0,0468 - € 0,0379

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.7 mm
  • Épaisseur tête
    7.1 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6

10398456

Gamme de prix
€ 0,0473 - € 0,0383

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.7 mm
  • Épaisseur tête
    7.1 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Vis tête moletée fendue M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6

10399019

Gamme de prix
€ 0,0504 - € 0,0408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Vis tête moletée fendue M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6

10399743

Gamme de prix
€ 0,0802 - € 0,065

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.2 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6

10398425

Gamme de prix
€ 0,0629 - € 0,051

Niveaux de stock
348 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.7 mm
  • Épaisseur tête
    7.1 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
Vis tête moletée fendue M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6

10399040

Gamme de prix
€ 0,0695 - € 0,0563

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Vis tête moletée fendue M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6

10398449

Gamme de prix
€ 0,0518 - € 0,042

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.7 mm
  • Épaisseur tête
    7.1 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6

10397442

Gamme de prix
€ 0,0403 - € 0,0326

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Vis tête moletée fendue M6 45.0 mm Nylon 6/6

10298497

Gamme de prix
€ 0,0836 - € 0,0677

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.3 mm
  • Épaisseur tête
    8.3 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
Vis tête moletée fendue M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6

10298503

Gamme de prix
€ 0,1325 - € 0,1073

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.2 mm
  • Épaisseur tête
    7.8 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Vis tête moletée fendue M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6

10296196

Gamme de prix
€ 0,0817 - € 0,0662

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.1 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm