Menu Rechercher

Vis tête cylindrique basse

En stock

Les vis machine sont conçues avec une tête basse pour des raisons esthétiques et d'économie d'espace. La tête à profil surbaissé en fait un choix idéal pour les applications à faible dégagement. Elles peuvent être utilisées pour assembler des machines ou des équipements sans nécessiter d'écrou, ce qui en fait une solution de fixation pratique.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Il résiste aux produits chimiques et à des températures allant jusqu'à 200 ºC. Il est utilisé dans l'ameublement, l'électronique et la construction. Cette gamme comprend les options tête basse et tête basse spéciale.

  • Matière : Reny, PEEK, PPS
  • Couleur : noir, marron clair

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 12,8965 - € 14,4993 Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
12.0 mm
Étoile
€ 35,3949 - € 37,4726 Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
25.0 mm
Étoile
€ 18,3727 - € 20,673 48 En stock
TX15
M5
25.0 mm
Étoile
€ 4,1702 - € 4,6896 Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
6.0 mm
Étoile
€ 9,275 - € 21,909 Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
20.0 mm
Étoile
€ 16,1021 - € 18,1204 Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
20.0 mm
Étoile
€ 25,3626 - € 28,5385 Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
20.0 mm
Étoile
€ 4,556 - € 5,12 Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
10.0 mm
Étoile
€ 6,0549 - € 6,8118 75 En stock
TX10
M4
6.0 mm
Étoile
€ 8,904 - € 21,005 Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
16.0 mm
Étoile
€ 25,3626 - € 28,5385 Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
30.0 mm
Étoile
€ 41,4202 - € 43,854 Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
40.0 mm
Étoile
€ 6,2479 - € 7,0344 Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
8.0 mm
Étoile
€ 10,4329 - € 11,7389 Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
8.0 mm
Étoile
€ 9,882 - € 11,1191 Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
10.0 mm
Étoile
€ 18,9488 - € 21,3103 Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
25.0 mm
Étoile
€ 3,233 - € 3,6407 Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
8.0 mm
Étoile
€ 5,595 - € 13,225 Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
20.0 mm
Étoile
€ 9,2916 - € 10,4584 Demander le délai de livraison ici
TX25
M5
20.0 mm
Étoile
€ 12,4404 - € 14,0007 Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
12.0 mm
Étoile
  • sur 7
Vis Étoile M5 12.0 mm PEEK Marron clair

10345122

Gamme de prix
€ 14,4993 - € 12,8965

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M6 25.0 mm PEEK Marron clair

10345214

Gamme de prix
€ 37,4726 - € 35,3949

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M5 25.0 mm PEEK Marron clair

10345153

Gamme de prix
€ 20,673 - € 18,3727

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M3 6.0 mm PEEK Marron clair

10344972

Gamme de prix
€ 4,6896 - € 4,1702

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M4 20.0 mm PEEK Marron clair

10345085

Gamme de prix
€ 21,909 - € 9,275

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M5 20.0 mm PEEK Marron clair

10345146

Gamme de prix
€ 18,1204 - € 16,1021

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M6 20.0 mm PEEK Marron clair

10345207

Gamme de prix
€ 28,5385 - € 25,3626

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M3 10.0 mm PEEK Marron clair

10344996

Gamme de prix
€ 5,12 - € 4,556

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M4 6.0 mm PEEK Marron clair

10345030

Gamme de prix
€ 6,8118 - € 6,0549

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M4 16.0 mm PEEK Marron clair

10345078

Gamme de prix
€ 21,005 - € 8,904

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M5 30.0 mm PEEK Marron clair

10345160

Gamme de prix
€ 28,5385 - € 25,3626

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M6 40.0 mm PEEK Marron clair

10345238

Gamme de prix
€ 43,854 - € 41,4202

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M4 8.0 mm PEEK Marron clair

10345047

Gamme de prix
€ 7,0344 - € 6,2479

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M5 8.0 mm PEEK Marron clair

10345108

Gamme de prix
€ 11,7389 - € 10,4329

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PEEK
Vis Étoile M6 10.0 mm PPS Marron clair

10344361

Gamme de prix
€ 11,1191 - € 9,882

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M6 25.0 mm PPS Marron clair

10344408

Gamme de prix
€ 21,3103 - € 18,9488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M3 8.0 mm PPS Marron clair

10344446

Gamme de prix
€ 3,6407 - € 3,233

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M3 20.0 mm PPS Marron clair

10344484

Gamme de prix
€ 13,225 - € 5,595

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M5 20.0 mm PPS Marron clair

10344330

Gamme de prix
€ 10,4584 - € 9,2916

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.65 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M6 12.0 mm PPS Marron clair

10344378

Gamme de prix
€ 14,0007 - € 12,4404

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS