Menu Rechercher

Vis guide TR40 x 7.0 2000.0 Inox 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Nouvelle référence Essentra:

20755232

Ancienne référence Essentra:

20755232

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 734,8555
10 - 19 € 661,3741
20 - 39 € 624,6231
40 + € 551,1416
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 734,86

1 x € 734,8555

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR40 x 7.0
Nombre de filets 1.0
Pas 7.0
p1 7.0
d2 tol. 7e max 36.375
d3 tol. 7h max 32.000
l1 2000.0
Lead angle 3°31
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.15
Poids kg 15.960
Matière Inox 304
Direction du filetage Main gauche
Code produit 7221001000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter