Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20754860
20754860
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | € 428,6143 |
| 10 - 19 | € 385,757 |
| 20 - 39 | € 364,3232 |
| 40 + | € 321,4659 |
| Filetage | TR36 x 6.0 |
|---|---|
| Nombre de filets | 1.0 |
| Pas | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e max | 32.882 |
| d3 tol. 7h max | 29.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°20 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.100 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Poids kg | 9.81 |
| Matière | Inox 304 |
| Direction du filetage | Main droite |
| Code produit | 7221001000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer