Menu Rechercher

Vis guide TR18 x 4.0 2000.0 Inox 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Nouvelle référence Essentra:

20754679

Ancienne référence Essentra:

20754679

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 € 192,5136
10 - 19 € 173,2591
20 - 39 € 163,637
40 + € 144,3826
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 192,51

1 x € 192,5136

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR18 x 4.0
Nombre de filets 1.0
Pas 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 15.905
d3 tol. 7h max 13.500
l1 2000.0
Lead angle 4°36
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Poids kg 3.04
Matière Inox 304
Direction du filetage Main droite
Code produit 7221001000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter