20754549
20754549
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | € 80,9139 |
| 10 - 19 | € 72,8235 |
| 20 - 39 | € 68,7732 |
| 40 + | € 60,6828 |
| Filetage | TR10 x 2.0 |
|---|---|
| Nombre de filets | 1.0 |
| Pas | 2.0 |
| p1 | 2.0 |
| d2 tol. 7e max | 8.929 |
| d3 tol. 7h max | 7.500 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 4°07 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.300 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Poids kg | 0.72 |
| Matière | Inox 304 |
| Direction du filetage | Main droite |
| Code produit | 7221001000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer