Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20151591
20151591
| Quantité | Prix unitaire | 
|---|---|
| 1 - 9 | € 321,543 | 
| 10 - 19 | € 289,384 | 
| 20 + | € 273,309 | 
| Filetage | TR36 x 6 | 
|---|---|
| Nombre de filets | 1.0 | 
| d1 tol. 7e | 36.0 | 
| Pas | 6.0 | 
| p1 | 6.0 | 
| d2 tol. 7e min | 32.547 | 
| d2 tol. 7e max | 32.882 | 
| d3 tol. 7h max | 29.000 | 
| l1 | 3000.0 | 
| Lead angle | 3°20‘ | 
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.07 | 
| Straightness mm/300mm | 0.2 | 
| Poids kg | 19.62 | 
| Matière | Acier | 
| Direction du filetage | Main gauche | 
| Code produit | 7215508000 | 
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer