Les vis tête cylindrique plate sont idéales pour les applications où aucune tête saillante n'est acceptable
Séries: SR1967
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Caractéristiques | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0473 - € 0,0628 | 34000 En stock |
M2
|
Naturel
|
NF E 25-123
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2029 - € 0,3691 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,3615 - € 1,2357 | 75 En stock |
M8
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,5324 - € 1,8154 | 910 En stock |
M8
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,8848 - € 2,5935 | 1050 En stock |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1708 - € 0,3127 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1708 - € 0,3127 | 600 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1906 - € 0,3493 | 624 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,8848 - € 2,5935 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2242 - € 0,4103 | 900 En stock |
M5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1398 - € 0,1937 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1167 - € 0,1846 | 355 En stock |
M3
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1475 - € 0,1906 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1846 - € 0,3386 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1586 - € 0,2181 | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,8848 - € 2,5935 | 198 En stock |
M10
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,595 - € 2,0443 | 3375 En stock |
M8
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1586 - € 0,2181 | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Naturel
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,595 - € 2,0443 | 75 En stock |
M8
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1383 - € 0,1922 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
DIN 963
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer