Tête de type disque avec bord extérieur chanfreiné
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1399 - € 0,2532 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Chromé
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1208 - € 0,1906 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Chromé
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2318 - € 0,3203 | 4750 En stock |
M5
|
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1244 - € 0,1983 | 9520 En stock |
M6
|
Naturel
|
0.197 in
5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,3127 - € 0,7643 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Chromé
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,566 - € 0,9169 | 1000 En stock |
M8
|
Naturel
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1632 - € 0,2105 | 326 En stock |
M4
|
Naturel
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1354 - € 0,1876 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Chromé
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2349 - € 0,5721 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Chromé
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1461 - € 0,2029 | 4250 En stock |
M2.5
|
Chromé
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0567 - € 0,079 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Chromé
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0919 - € 0,1458 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Chromé
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,0782 - € 0,124 | 1750 En stock |
M4
|
Chromé
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,051 - € 0,0712 | 44045 En stock |
M3
|
Chromé
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,073 - € 0,1156 | 746 En stock |
M4
|
Chromé
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2166 - € 0,3966 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,4881 - € 0,7933 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 1,0816 - € 2,746 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2039 - € 0,5016 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Chromé
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2029 - € 0,3676 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
1.772 in
45.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer