Tête de type disque avec bord extérieur chanfreiné
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3127 - € 0,7643 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Chromé
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,566 - € 0,9169 | 1000 En stock |
M8
|
Naturel
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2685 - € 0,4897 | 707 En stock |
M6
|
Naturel
|
2.756 in
70.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 1,0298 - € 2,624 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,4881 - € 0,7933 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 1,0816 - € 2,746 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Naturel
|
2.362 in
60.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2334 - € 0,4256 | 300 En stock |
M6
|
Naturel
|
1.772 in
45.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,569 - € 1,2555 | 900 En stock |
M8
|
Naturel
|
3.15 in
80.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,212 - € 0,3875 | 900 En stock |
M5
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2166 - € 0,3966 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1234 - € 0,1952 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Chromé
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,109 - € 0,1723 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Chromé
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,18 - € 0,3112 | 123 En stock |
M5
|
Naturel
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1354 - € 0,1876 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Chromé
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2039 - € 0,5016 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Chromé
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2029 - € 0,3676 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
1.772 in
45.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,051 - € 0,0712 | 44045 En stock |
M3
|
Chromé
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,073 - € 0,1156 | 746 En stock |
M4
|
Chromé
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,2349 - € 0,5721 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Chromé
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| € 0,1693 - € 0,3112 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Chromé
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer