Menu Rechercher

Vis machine - Reliure

En stock

Tête de type disque avec bord extérieur chanfreiné

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
41 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,2611 - € 0,4763 707 En stock
M6
Naturel
70.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2062 - € 0,3769 900 En stock
M5
Naturel
50.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,3042 - € 0,7435 Demander le délai de livraison ici
M6
Chromé
40.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2107 - € 0,3858 16 En stock
M6
Naturel
35.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0758 - € 0,1202 Demander le délai de livraison ici
M4
Chromé
6.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,227 - € 0,414 300 En stock
M6
Naturel
45.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,4749 - € 0,7717 Demander le délai de livraison ici
M8
Naturel
50.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0568 - € 0,0793 6883 En stock
M3
Chromé
8.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0623 - € 0,0871 Demander le délai de livraison ici
M3
Chromé
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,0497 - € 0,0692 44045 En stock
M3
Chromé
6.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,2285 - € 0,5565 Demander le délai de livraison ici
M5
Chromé
40.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1647 - € 0,3027 Demander le délai de livraison ici
M6
Chromé
16.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1647 - € 0,2997 Demander le délai de livraison ici
M2.5
Naturel
20.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,5505 - € 0,8919 1000 En stock
M8
Naturel
60.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1973 - € 0,3576 Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
45.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,5535 - € 1,2213 900 En stock
M8
Naturel
80.0 mm
Tournevis fendu
€ 1,0522 - € 2,6712 Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
60.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,058 - € 0,0808 Demander le délai de livraison ici
M3
Chromé
12.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1052 - € 0,1469 7484 En stock
M5
Naturel
6.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,1983 - € 0,4879 Demander le délai de livraison ici
M5
Chromé
30.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 3
Vis Tournevis fendu M6 70.0 mm Nylon Naturel

10326152

Gamme de prix
€ 0,4763 - € 0,2611

Niveaux de stock
707 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 50.0 mm Nylon Naturel

10325995

Gamme de prix
€ 0,3769 - € 0,2062

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm Acier doux Chromé

10180105

Gamme de prix
€ 0,7435 - € 0,3042

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 35.0 mm Nylon Naturel

10326107

Gamme de prix
€ 0,3858 - € 0,2107

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M4 6.0 mm Acier doux Chromé

10179970

Gamme de prix
€ 0,1202 - € 0,0758

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 45.0 mm Nylon Naturel

10326121

Gamme de prix
€ 0,414 - € 0,227

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M8 50.0 mm Nylon Naturel

10326251

Gamme de prix
€ 0,7717 - € 0,4749

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M3 8.0 mm Acier doux Chromé

10179925

Gamme de prix
€ 0,0793 - € 0,0568

Niveaux de stock
6883 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm Acier doux Chromé

10179956

Gamme de prix
€ 0,0871 - € 0,0623

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm Acier doux Chromé

10179918

Gamme de prix
€ 0,0692 - € 0,0497

Niveaux de stock
44045 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 40.0 mm Acier doux Chromé

10180075

Gamme de prix
€ 0,5565 - € 0,2285

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Acier doux Chromé

10180082

Gamme de prix
€ 0,3027 - € 0,1647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M2.5 20.0 mm Nylon Naturel

10325667

Gamme de prix
€ 0,2997 - € 0,1647

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M8 60.0 mm Nylon Naturel

10326268

Gamme de prix
€ 0,8919 - € 0,5505

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 45.0 mm Nylon Naturel

10325988

Gamme de prix
€ 0,3576 - € 0,1973

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M8 80.0 mm Nylon Naturel

10326275

Gamme de prix
€ 1,2213 - € 0,5535

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M10 60.0 mm Nylon Naturel

10326336

Gamme de prix
€ 2,6712 - € 1,0522

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M3 12.0 mm Acier doux Chromé

10179949

Gamme de prix
€ 0,0808 - € 0,058

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 6.0 mm Nylon Naturel

10325889

Gamme de prix
€ 0,1469 - € 0,1052

Niveaux de stock
7484 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Acier doux Chromé

10425329

Gamme de prix
€ 0,4879 - € 0,1983

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de vis
    Vis machine