Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 5,345 - € 8,905 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
35.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| € 4,753 - € 7,925 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| € 6,191 - € 10,322 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
45.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| € 2,591 - € 4,315 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
7.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| € 6,548 - € 10,914 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
45.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| € 16,147 - € 26,918 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Inox 316
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| € 1,459 - € 2,428 | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
4.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Empreintes torx
|
8.0
|
||
| € 4,886 - € 8,14 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
35.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Empreintes torx
|
14.0
|
||
| € 1,459 - € 2,428 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
40.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Empreintes torx
|
6.0
|
||
| € 12,25 - € 20,41 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
50.0
|
Inox 316
|
18.0
|
Empreintes torx
|
24.0
|
||
| € 13,648 - € 22,746 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
60.0
|
Inox 316
|
18.0
|
Empreintes torx
|
24.0
|
||
| € 7,477 - € 12,464 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
80.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Empreintes torx
|
20.0
|
||
| € 7,834 - € 13,056 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
90.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Empreintes torx
|
14.0
|
||
| € 4,58 - € 7,64 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Empreintes torx
|
12.0
|
||
| € 8,527 - € 14,209 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
80.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| € 3,499 - € 5,834 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
14.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| € 11,73 - € 19,543 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Empreintes torx
|
30.0
|
||
| € 10,312 - € 17,187 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
25.0
|
Titane G5
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| € 4,661 - € 7,772 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
35.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Empreintes torx
|
14.0
|
||
| € 16,881 - € 28,132 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
80.0
|
Titane G5
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer