Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 7,829 - € 11,181 | 40 En stock |
M10
|
12.0
|
40.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| € 6,969 - € 9,95 | 100 En stock |
M6
|
8.0
|
65.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| € 8,423 - € 12,04 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| € 7,829 - € 11,181 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
55.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| € 18,925 - € 27,029 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
75.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| € 11,234 - € 16,05 | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| € 15,456 - € 22,075 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
55.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| € 8,423 - € 12,04 | 100 En stock |
M10
|
12.0
|
75.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| € 11,966 - € 17,10 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
35.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| € 6,513 - € 9,303 | 100 En stock |
M10
|
12.0
|
18.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| € 12,708 - € 18,15 | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
100.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| € 3,458 - € 4,943 | 100 En stock |
M6
|
8.0
|
5.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| € 6,98 - € 9,972 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
35.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| € 5,368 - € 7,67 | 100 En stock |
M5
|
6.0
|
45.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| € 5,506 - € 7,861 | 11 En stock |
M6
|
8.0
|
40.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| € 6,004 - € 8,582 | 100 En stock |
M10
|
12.0
|
10.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| € 7,829 - € 11,181 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
50.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| € 5,877 - € 8,391 | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
18.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| € 10,82 - € 15,456 | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
90.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| € 8,911 - € 12,73 | 30 En stock |
M8
|
10.0
|
60.0
|
Acier inox 303
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer