Menu Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
€ 2,737 - € 3,904 350 En stock
M4
5.0
16.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
€ 4,19 - € 5,983 180 En stock
M6
8.0
8.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
€ 9,972 - € 14,236 100 En stock
M10
12.0
100.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
€ 8,423 - € 12,04 Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
70.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
€ 2,588 - € 3,702 46 En stock
M4
5.0
14.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
€ 3,14 - € 4,487 140 En stock
M4
5.0
20.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
€ 3,957 - € 5,654 567 En stock
M5
6.0
10.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
€ 6,195 - € 8,847 Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
60.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
€ 2,588 - € 3,702 295 En stock
M4
5.0
10.0
Acier inox 303
5.0
Clé hexagonale
8.0
€ 2,323 - € 3,32 150 En stock
M3
4.0
6.0
Acier inox 303
4.0
Clé hexagonale
6.0
€ 4,636 - € 6,63 100 En stock
M6
10.0
8.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
14.0
€ 12,146 - € 17,355 Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
30.0
Acier inox 303
18.0
Clé hexagonale
24.0
€ 17,758 - € 25,364 Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
80.0
Acier inox 303
18.0
Clé hexagonale
24.0
€ 4,19 - € 5,983 118 En stock
M6
8.0
12.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
€ 5,049 - € 7,213 130 En stock
M6
10.0
12.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
14.0
€ 4,19 - € 5,983 243 En stock
M6
8.0
10.0
Acier inox 303
11.0
Clé hexagonale
12.0
€ 11,022 - € 15,742 150 En stock
M12
16.0
25.0
Acier inox 303
18.0
Clé hexagonale
24.0
€ 6,513 - € 9,303 100 En stock
M10
12.0
16.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
€ 18,394 - € 26,276 Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
100.0
Acier inox 303
18.0
Clé hexagonale
24.0
€ 7,415 - € 10,597 100 En stock
M5
6.0
70.0
Acier inox 303
6.0
Clé hexagonale
10.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 16.0 Acier inox 303

20142070

Gamme de prix
€ 3,904 - € 2,737

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 8.0 Acier inox 303

20142247

Gamme de prix
€ 5,983 - € 4,19

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 100.0 Acier inox 303

20141899

Gamme de prix
€ 14,236 - € 9,972

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 70.0 Acier inox 303

20141912

Gamme de prix
€ 12,04 - € 8,423

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 14.0 Acier inox 303

20142063

Gamme de prix
€ 3,702 - € 2,588

Niveaux de stock
46 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 20.0 Acier inox 303

20142087

Gamme de prix
€ 4,487 - € 3,14

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 10.0 Acier inox 303

20142162

Gamme de prix
€ 5,654 - € 3,957

Niveaux de stock
567 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 60.0 Acier inox 303

20141882

Gamme de prix
€ 8,847 - € 6,195

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 10.0 Acier inox 303

20142049

Gamme de prix
€ 3,702 - € 2,588

Niveaux de stock
295 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 6.0 Acier inox 303

20142254

Gamme de prix
€ 3,32 - € 2,323

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 10.0 8.0 Acier inox 303

20142308

Gamme de prix
€ 6,63 - € 4,636

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 30.0 Acier inox 303

20141967

Gamme de prix
€ 17,355 - € 12,146

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 80.0 Acier inox 303

20142018

Gamme de prix
€ 25,364 - € 17,758

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 12.0 Acier inox 303

20142278

Gamme de prix
€ 5,983 - € 4,19

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 10.0 12.0 Acier inox 303

20142322

Gamme de prix
€ 7,213 - € 5,049

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 10.0 Acier inox 303

20142261

Gamme de prix
€ 5,983 - € 4,19

Niveaux de stock
243 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 25.0 Acier inox 303

20141950

Gamme de prix
€ 15,742 - € 11,022

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 16.0 Acier inox 303

20142407

Gamme de prix
€ 9,303 - € 6,513

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 100.0 Acier inox 303

20141943

Gamme de prix
€ 26,276 - € 18,394

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 70.0 Acier inox 303

20142513

Gamme de prix
€ 10,597 - € 7,415

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0