Menu Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 70.0 Inox 316

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Nouvelle référence Essentra:

20247515

Ancienne référence Essentra:

20247515

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 21,491
100 - 199 € 19,339
200 - 499 € 17,197
500 - 999 € 15,045
1000 + € 12,893
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 21,49

1 x € 21,491

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 70.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
TX Size TX-60
Type d'entraînement Empreintes torx
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter