Menu Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 40.0 Titane G2

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Nouvelle référence Essentra:

20242633

Ancienne référence Essentra:

20242633

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 36,638
100 - 199 € 32,977
200 - 499 € 29,315
500 - 999 € 25,643
1000 + € 21,981
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 36,64

1 x € 36,638

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 40.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Titane G2
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter