Menu Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M6 10.0 10.0 Acier inox 303

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Nouvelle référence Essentra:

20235758

Ancienne référence Essentra:

20235758

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 5,049
100 - 199 € 4,549
200 - 499 € 4,039
500 - 999 € 3,539
1000 + € 3,029
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 5,05

1 x € 5,049

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 10.0
d2 M6
d3 14.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290
Finition Noirci

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter