Menu Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 6.0 Acier inox 303

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Nouvelle référence Essentra:

20221386

Ancienne référence Essentra:

20221386

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 € 2,948
100 - 199 € 2,652
200 - 499 € 2,356
500 - 999 € 2,06
1000 + € 1,765
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

€ 2,95

1 x € 2,948

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 6.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
w1 1.2
Type d'entraînement Tournevis fendu
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter