Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.
Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.
Séries: SR1957
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,075 - € 0,075 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0559 - € 0,0559 | 970 En stock |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0626 - € 0,0921 | 992 En stock |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1873 - € 0,1988 | 18038 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1294 - € 0,2047 | 10516 En stock |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0927 - € 0,1005 | 3400 En stock |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1455 - € 0,1455 | 2985 En stock |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,059 - € 0,0786 | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,814 - € 0,814 | 3750 En stock |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1188 - € 0,1188 | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0862 - € 0,1082 | 137 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1207 - € 0,128 | 113 En stock |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,0512 - € 0,0512 | 1094 En stock |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,059 - € 0,076 | 12112 En stock |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0723 - € 0,0788 | 89 En stock |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2334 - € 0,2334 | 6990 En stock |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1628 - € 0,2319 | 1449 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,138 - € 0,1899 | 10250 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1415 - € 0,1973 | 13325 En stock |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1795 - € 0,2522 | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer