Menu Rechercher

Vis captives - Tête CHC

En stock

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Ils sont utilisés pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762. Les vis captives sont généralement utilisées avec des Rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui assure une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité. Ces vis sont disponibles en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Titane G5, Titane G2, Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0154A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
463 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l20 25 Matière d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Ajouter au panier
€ 12,9086 - € 18,4413 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 316
17.5
100.0
24.0
12.0
€ 1,8062 - € 2,5813 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Titane G2
3.5
8.0
5.5
2.0
€ 3,4356 - € 4,9077 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Titane G2
4.5
40.0
7.0
2.8
€ 8,7709 - € 12,5303 Demander le délai de livraison ici
M20
25.0
Inox noirci 303
22.0
80.0
30.0
16.0
€ 7,7552 - € 11,0798 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 316
17.5
30.0
24.0
12.0
€ 1,9851 - € 2,8352 Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Titane G2
3.5
16.0
5.5
2.0
€ 3,1292 - € 4,4708 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Titane G2
4.5
30.0
7.0
2.8
€ 3,7409 - € 5,3435 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Titane G2
4.5
50.0
7.0
2.8
€ 2,9771 - € 4,2528 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Titane G2
4.5
25.0
7.0
2.8
€ 5,2418 - € 7,488 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Titane G2
5.5
25.0
8.5
3.7
€ 4,9622 - € 7,0881 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Titane G2
6.5
12.0
10.0
4.2
€ 5,7506 - € 8,2147 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Titane G2
6.5
20.0
10.0
4.2
€ 1,6798 - € 2,3994 Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.0
Titane G2
2.8
5.0
4.5
1.8
€ 6,9997 - € 10,0004 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Titane G2
6.5
35.0
10.0
4.2
€ 3,2824 - € 4,6887 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Titane G2
4.5
35.0
7.0
2.8
€ 2,6975 - € 3,8529 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Titane G2
4.5
16.0
7.0
2.8
€ 2,3408 - € 3,3441 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox 316
4.5
35.0
7.0
2.8
€ 3,634 - € 5,1904 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox 316
6.5
35.0
10.0
4.2
€ 7,8735 - € 11,2484 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 303
17.5
80.0
24.0
12.0
€ 9,7711 - € 13,9582 Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Titane G5
10.6
35.0
16.0
7.5
  • sur 24
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 316

20186463

Gamme de prix
€ 18,4413 - € 12,9086

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M3 2.0 Titane G2

20186562

Gamme de prix
€ 2,5813 - € 1,8062

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M4 2.8 Titane G2

20186685

Gamme de prix
€ 4,9077 - € 3,4356

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vis captive Tête cylindrique M20 16.0 Inox noirci 303

20186340

Gamme de prix
€ 12,5303 - € 8,7709

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • l20 25
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 316

20186395

Gamme de prix
€ 11,0798 - € 7,7552

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M3 2.0 Titane G2

20186593

Gamme de prix
€ 2,8352 - € 1,9851

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M4 2.8 Titane G2

20186661

Gamme de prix
€ 4,4708 - € 3,1292

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vis captive Tête cylindrique M4 2.8 Titane G2

20186692

Gamme de prix
€ 5,3435 - € 3,7409

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vis captive Tête cylindrique M4 2.8 Titane G2

20186654

Gamme de prix
€ 4,2528 - € 2,9771

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vis captive Tête cylindrique M5 3.7 Titane G2

20186739

Gamme de prix
€ 7,488 - € 5,2418

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Titane G2

20186784

Gamme de prix
€ 7,0881 - € 4,9622

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Titane G2

20186807

Gamme de prix
€ 8,2147 - € 5,7506

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M2.5 1.8 Titane G2

20186524

Gamme de prix
€ 2,3994 - € 1,6798

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • l20 25
    3.0
  • d3 max
    4.5
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Titane G2

20186838

Gamme de prix
€ 10,0004 - € 6,9997

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M4 2.8 Titane G2

20186678

Gamme de prix
€ 4,6887 - € 3,2824

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vis captive Tête cylindrique M4 2.8 Titane G2

20186630

Gamme de prix
€ 3,8529 - € 2,6975

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vis captive Tête cylindrique M4 2.8 Inox 316

20186203

Gamme de prix
€ 3,3441 - € 2,3408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Inox 316

20186098

Gamme de prix
€ 5,1904 - € 3,634

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 303

20186302

Gamme de prix
€ 11,2484 - € 7,8735

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Titane G5

20186067

Gamme de prix
€ 13,9582 - € 9,7711

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0