Menu Rechercher

Vis captives - Tête CHC

En stock

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Ils sont utilisés pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762. Les vis captives sont généralement utilisées avec des Rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui assure une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité. Ces vis sont disponibles en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Titane G5, Titane G2, Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0154A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
463 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l20 25 Matière d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Ajouter au panier
€ 6,4425 - € 9,2037 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 303
17.5
35.0
24.0
12.0
€ 9,7711 - € 13,9582 Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Titane G5
10.6
35.0
16.0
7.5
€ 7,1415 - € 10,2019 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 303
17.5
50.0
24.0
12.0
€ 2,0354 - € 2,9082 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox noirci 303
4.5
35.0
7.0
2.8
€ 9,9767 - € 14,2532 Demander le délai de livraison ici
M20
25.0
Inox noirci 303
22.0
100.0
30.0
16.0
€ 7,4982 - € 10,7128 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 303
17.5
60.0
24.0
12.0
€ 8,5653 - € 12,2353 Demander le délai de livraison ici
M20
25.0
Inox noirci 303
22.0
60.0
30.0
16.0
€ 8,1603 - € 11,6575 Demander le délai de livraison ici
M20
25.0
Inox noirci 303
22.0
40.0
30.0
16.0
€ 3,1755 - € 4,5366 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox noirci 303
6.5
35.0
10.0
4.2
€ 2,4939 - € 3,562 Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Inox noirci 303
5.5
35.0
8.5
3.7
€ 2,3408 - € 3,3441 Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox 316
4.5
35.0
7.0
2.8
€ 6,5494 - € 9,3569 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 303
17.5
40.0
24.0
12.0
€ 3,634 - € 5,1904 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox 316
6.5
35.0
10.0
4.2
€ 9,6982 - € 13,8544 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 316
17.5
50.0
24.0
12.0
€ 3,8858 - € 5,5502 Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox noirci 316
6.5
35.0
10.0
4.2
€ 7,8549 - € 11,2216 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 316
17.5
35.0
24.0
12.0
€ 7,8735 - € 11,2484 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 303
17.5
80.0
24.0
12.0
€ 6,351 - € 9,0731 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 303
17.5
30.0
24.0
12.0
€ 8,2672 - € 11,8107 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 303
17.5
100.0
24.0
12.0
€ 8,8172 - € 12,5951 Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
Inox noirci 316
17.5
45.0
24.0
12.0
  • sur 24
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 303

20186258

Gamme de prix
€ 9,2037 - € 6,4425

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Titane G5

20186067

Gamme de prix
€ 13,9582 - € 9,7711

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 303

20186289

Gamme de prix
€ 10,2019 - € 7,1415

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M4 2.8 Inox noirci 303

20186210

Gamme de prix
€ 2,9082 - € 2,0354

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vis captive Tête cylindrique M20 16.0 Inox noirci 303

20186357

Gamme de prix
€ 14,2532 - € 9,9767

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • l20 25
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 303

20186296

Gamme de prix
€ 10,7128 - € 7,4982

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M20 16.0 Inox noirci 303

20186333

Gamme de prix
€ 12,2353 - € 8,5653

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • l20 25
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vis captive Tête cylindrique M20 16.0 Inox noirci 303

20186326

Gamme de prix
€ 11,6575 - € 8,1603

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • l20 25
    25.0
  • d3 max
    30.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Inox noirci 303

20186234

Gamme de prix
€ 4,5366 - € 3,1755

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M5 3.7 Inox noirci 303

20186227

Gamme de prix
€ 3,562 - € 2,4939

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5
Vis captive Tête cylindrique M4 2.8 Inox 316

20186203

Gamme de prix
€ 3,3441 - € 2,3408

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 303

20186265

Gamme de prix
€ 9,3569 - € 6,5494

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Inox 316

20186098

Gamme de prix
€ 5,1904 - € 3,634

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 316

20186432

Gamme de prix
€ 13,8544 - € 9,6982

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Inox noirci 316

20186388

Gamme de prix
€ 5,5502 - € 3,8858

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 316

20186401

Gamme de prix
€ 11,2216 - € 7,8549

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 303

20186302

Gamme de prix
€ 11,2484 - € 7,8735

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 303

20186241

Gamme de prix
€ 9,0731 - € 6,351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 303

20186319

Gamme de prix
€ 11,8107 - € 8,2672

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0
Vis captive Tête cylindrique M16 12.0 Inox noirci 316

20186425

Gamme de prix
€ 12,5951 - € 8,8172

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • l20 25
    20.0
  • d3 max
    24.0