Menu Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête longue

En stock

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.

Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête longue. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Disponibles dans un choix de finition noircie ou naturelle.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0160A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
147 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Ajouter au panier
€ 2,846 - € 4,066 Demander le délai de livraison ici
M3.5
20.0
10.0
3.8
2.3
5.0
€ 2,896 - € 4,137 Demander le délai de livraison ici
M4
15.0
10.0
4.5
2.8
5.0
€ 2,673 - € 3,819 Demander le délai de livraison ici
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
€ 2,723 - € 3,89 Demander le délai de livraison ici
M3
15.0
10.0
3.5
2.0
5.0
€ 2,846 - € 4,066 Demander le délai de livraison ici
M4
12.5
10.0
4.5
2.8
5.0
€ 2,574 - € 3,677 Demander le délai de livraison ici
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
€ 2,822 - € 4,031 Demander le délai de livraison ici
M5
8.0
12.0
5.5
3.7
6.0
€ 2,797 - € 3,996 Demander le délai de livraison ici
M3.5
17.5
10.0
3.8
2.3
5.0
€ 3,02 - € 4,314 Demander le délai de livraison ici
M5
15.0
12.0
5.5
3.7
6.0
€ 2,673 - € 3,819 Demander le délai de livraison ici
M3.5
12.5
10.0
3.8
2.3
5.0
€ 2,624 - € 3,748 Demander le délai de livraison ici
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
€ 2,574 - € 3,677 Demander le délai de livraison ici
M3
8.0
10.0
3.5
2.0
5.0
€ 3,02 - € 4,314 Demander le délai de livraison ici
M4
20.0
10.0
4.5
2.8
5.0
€ 2,97 - € 4,243 Demander le délai de livraison ici
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
€ 3,094 - € 4,42 Demander le délai de livraison ici
M5
17.5
12.0
5.5
3.7
6.0
€ 2,747 - € 3,925 Demander le délai de livraison ici
M4
8.0
10.0
4.5
2.8
5.0
€ 2,97 - € 4,243 Demander le délai de livraison ici
M3.5
25.0
10.0
3.8
2.3
5.0
€ 2,624 - € 3,748 Demander le délai de livraison ici
M3
10.0
10.0
3.5
2.0
5.0
€ 2,723 - € 3,89 Demander le délai de livraison ici
M3.5
15.0
10.0
3.8
2.3
5.0
€ 2,846 - € 4,066 Demander le délai de livraison ici
M3
20.0
10.0
3.5
2.0
5.0
  • sur 8
Vis captive moletée M3.5 40.0 Inox 316

20181239

Gamme de prix
€ 4,066 - € 2,846

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M4 30.0 Inox 316

20181284

Gamme de prix
€ 4,137 - € 2,896

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M3 25.0 Inox 316

20181130

Gamme de prix
€ 3,819 - € 2,673

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3 30.0 Inox 316

20181147

Gamme de prix
€ 3,89 - € 2,723

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M4 25.0 Inox 316

20181277

Gamme de prix
€ 4,066 - € 2,846

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3.5 16.0 Inox 316

20181185

Gamme de prix
€ 3,677 - € 2,574

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M5 16.0 Inox 316

20181321

Gamme de prix
€ 4,031 - € 2,822

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3.5 35.0 Inox 316

20181222

Gamme de prix
€ 3,996 - € 2,797

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M5 30.0 Inox 316

20181352

Gamme de prix
€ 4,314 - € 3,02

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M3.5 25.0 Inox 316

20181208

Gamme de prix
€ 3,819 - € 2,673

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    25.0
Vis captive moletée M3.5 20.0 Inox 316

20181192

Gamme de prix
€ 3,748 - € 2,624

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3 16.0 Inox 316

20181116

Gamme de prix
€ 3,677 - € 2,574

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M4 40.0 Inox 316

20181307

Gamme de prix
€ 4,314 - € 3,02

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0
Vis captive moletée M3 50.0 Inox 316

20181178

Gamme de prix
€ 4,243 - € 2,97

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M5 35.0 Inox 316

20181369

Gamme de prix
€ 4,42 - € 3,094

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    35.0
Vis captive moletée M4 16.0 Inox 316

20181253

Gamme de prix
€ 3,925 - € 2,747

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Vis captive moletée M3.5 50.0 Inox 316

20181246

Gamme de prix
€ 4,243 - € 2,97

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    50.0
Vis captive moletée M3 20.0 Inox 316

20181123

Gamme de prix
€ 3,748 - € 2,624

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    20.0
Vis captive moletée M3.5 30.0 Inox 316

20181215

Gamme de prix
€ 3,89 - € 2,723

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    30.0
Vis captive moletée M3 40.0 Inox 316

20181161

Gamme de prix
€ 4,066 - € 2,846

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0